Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls

    HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls

    Google-Übersetzung,

    HomeWorks RF Maestro-Ortssteuerstelle

    funktionieren ähnlich wie Standard-Dimmer und

    Schalter, kann aber als Teil eines gesteuert werden

    Lichtsteuerungssystem. Lokale Beleuchtungssteuerung

    sind nützlich an Orten, an denen einzelne Stromkreise aus

    Beleuchtung gedimmt oder geschaltet werden soll. Lokal

    Lüftergeschwindigkeitssteuerungen sind an Orten nützlich

    wo die Steuerung eines einzelnen Decken-Paddelventilators

    wird gebraucht.

    HomeWorks RF Maestro-Dimmer enthalten

    erweiterte Funktionen wie Ein-/Ausblenden,

    verzögertes langes Fade-to-off und schnelles full-on.

    HomeWorks RF Maestro-Lokalsteuerungen enthalten

    einen von vorne zugänglichen Serviceschalter (FASS) für

    sicherer Lampenwechsel. HomeWorks-RF

    Maestro-Ortssteuerstelle einpolig einbauen bzw

    standortübergreifende Anwendungen. Fernbedienung

    Dimmer / Schalter sind für die Multilocation-Steuerung verfügbar.

    Verwenden Sie Lutron Designer (Claro oder Satin Colors)

    Wandplatten oder Wandplatten im Design-Stil von

    andere Hersteller. Wandplatten werden verkauft

    separat. Lutron Claro und Satinfarben

    Wandplatten rasten ohne sichtbare Mittel ein

    Anhang. HomeWorks RF Maestro lokal

    Kontrollen unterstützen Farbwechsel-Kits.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Dimmers

      HQRD-6CL-XX 600 W/VA (Incandescent/Halogen/MLV) or 150 W (CFL/LED)

      Two-Wire Dimmer*

      HQRD-6D-XX 600 W Two-Wire Dimmer

      HQRD-6ND-XX 600 W Neutral Wire Dimmer

      HQRD-10D-XX 1000 W Two-Wire Dimmer

      HQRD-10ND-XX 1000 W Neutral Wire Dimmer

      HQRD-6NA-XX 600 W Neutral Phase Adaptive Dimmer

      HQRD-F6AN-DV-XX 6 A Fluorescent/LED 3-Wire Dimmer

      HQRD-PRO-XX 250 W (CFL /LED) or 500 W/VA Incandescent/Halogen/ELV or 400 VA MLV

      Phase Selectable, Neutral Optional dimmer*

      Switches

      HQRD-8ANS-XX Neutral Wire Electronic Switch

      HQRD-8S-DV-XX Two-Wire Electronic Switch

      Fan Speed Control (single ceiling paddle fan only [120 V~])

      HQRD-2ANF-XX 2 A Fan Speed Control

      Remotes (for multi-location installations)

      HQD-RD-XX Remote Dimmer (120 V~)

      HQD-RS-XX Remote Switch (120 V~)

      HQD-RD-277-XX Remote Dimmer (277 V~) (for use with -F6AN-DV only)

      HQD-RS-277-XX Remote Switch (277 V~) (for use with -8S-DV only)

      Color Change Kits

      RK-D-XX Dimmers (-6CL, -6D, -10D, -10ND, -6NA, -PRO, -F6AN-DV)

      RK-S-XX Switches (-8ANS and -8S-DV)

      RK-AD-XX Remote Dimmer (-RD)

      RK-AS-XX Remote Switch (-RS)

      RK-F-XX Fan Speed Control (-2ANF)

      * Go to www.lutron.com/ledfinder to see all compatible CFL / LED lamps.

      Note: “XX” in the model number represents color/finish code. See Colors and Finishes at end of document.

      Model Numbers Dimmer: HQRD-6CL, HQRD-6D, HQRD-6ND, HQRD-10D, HQRD-10ND, HQRD-6NA,

      HQRD-F6AN-DV, HQRD-PRO

      Switch: HQRD-8ANS, HQRD-8S-DV

      Fan Speed Control: HQRD-2ANF

      Remote: HQD-RD, HQD-RS, HQD-RD-277, HQD-RS-277

      Color Change Kits: RK-D, RK-S, RK-AD, RK-AS

      Power 120 V~ 50/60 Hz: -6CL,-6D, -10D, -10ND, -6NA, -2ANF, -8ANS, -RD, -PRO, -RS

      120–277 V~ 50/60 Hz: -F6AN-DV, -8S-DV

      Typical Power

      Consumption

      Dimmer/Switch/Fan Speed Control: 0.6 W

      Test conditions: load is off and nightlight mode is enabled.

      Remote Dimmer/Switch: 0 W

      Test conditions: load is off.

      Regulatory

      Approvals

      UL, CSA (all except -6CL, -6NA and -PRO), cUL (-6CL, -6NA, -PRO only), NOM, FCC, IC,

      COFETEL, ANATEL (all except -6NA, -6CL and remotes)

      Environment Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C), 0% to 90% humidity,

      non-condensing. Indoor use only.

      Communications Dimmers and switches communicate with the HomeWorks system through Radio

      Frequency (RF) and must be located within 30 ft (9 m) of a repeater. Remote

      dimmers / switches are not required to be within a specific range of a repeater.

      ESD Protection Tested to withstand electrostatic discharge without damage or memory loss, in

      accordance with IEC 61000-4-2.

      Surge Protection Tested to withstand surge voltages without damage or loss of operation, in accordance

      with IEEE C62.41-1991 Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC

      Power Circuits.

      RTISS Equipped Circuitry compensates in real time for incoming line-voltage variations (neutral

      connection required). -PRO only.

      Power Failure Power failure memory: should power be interrupted, the control will return to its previous

      state when power is restored.

      Mounting Requires a U.S. wallbox. 3½ in (89 mm) deep recommended, 2¼ in (57 mm)

      deep minimum.

      Wiring Use only remote dimmers (-RD/-RD-277) and remote switches (-RS/-RS-277) with

      dimmers / switches /fan speed controls. Up to 9 -RD/-RD-277 or -RS/-RS-277 may be

      used with controls.

      Warranty www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/warranty.pdf

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-homeworks-designer-rf-maestro-local-controls
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeWorks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.69
    • Breite (Inches)2.94
    • Tiefe (Inches)1.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit