Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeWorks Universal DALI® Power Module (for regions outside of North America)

HomeWorks Universal DALI® Power Module (for regions outside of North America)

Google-Übersetzung,

Das DALI® Leistungsmodul ist ein DALI-2®-zertifizierter, DIN-Schienen-montierter Einzelmaster-Anwendungscontroller zur Verwendung mit DALI®-

Es unterstützt kompatible digitale adressierbare Lasten in HomeWorks QSX- und HomeWorks QS-Systemen. Es bietet DALI®-Bus-Stromversorgung und -Steuerung für zwei

unabhängige DALI®-Busse mit bis zu 64 DALI®-kompatiblen, digital adressierbaren Lasten pro Bus.

Modellnummern

LQSE2-2DALUNV-D

Spezifikation
  • Power

    • LQSE2-2DALUNV-D:

     –100 V~ 50/60 Hz 150 mA

     –120 V~ 50/60 Hz 120 mA

     –220-240 V~ 50/60 Hz 80 mA

     –277 V~ 50/60 Hz 70 mA

    • Lightning strike protection meets ANSI/IEEE standard

    62.31-1980. Can withstand voltage surges of up to

    6000 V~ and current surges of up to 3000 A

    • DALI® Bus Output: 16 V- 128 mA guaranteed supply

    current, 250 mA maximum supply current per bus

    Standards

    • Lutron Quality Systems registered to ISO 9001:2015

    • IEC 60669-2-5

    • DALI-2® certified - IEC 62386-101 and IEC62386-103 ed.2

    • NOM Certified

    • ICES-3(B)/NMB-3(B)

    • FCC Part 15

    • cULus Listed

    • UL® 924

    Environment

    • Ambient temperature operating range: 0 ºC to 40 ºC

    (32 ºF to 104 ºF)

    • Relative humidity: less than 90% non-condensing

    • For indoor use only

    Terminals

    • Mains wiring: 1.0 mm2

    to 4.0 mm2 (18 AWG to 12 AWG)

    • DALI® bus wiring: 0.5 mm2

    to 4.0 mm2

    (20 AWG to 12 AWG)

    • QS link wiring: 0.5 mm2

    to 2.5 mm2

    (20 AWG to 12 AWG)

    • CCI and CCI emergency wiring: 0.5 mm2

    to 1.5 mm2

    (20 AWG to 16 AWG)

    Mounting

    • Intended to mount within an IP20 (minimum) rated

    consumer panel or breaker panel with integrated DIN

    rail and dead cover

    • 9 DIN modules (161.7 mm)

    • For more information on mounting and installation in

    panels with integrated DIN rail see the DIN Rail Best

    Practices Application Note (P/N 048466) at

    www.lutron.com

    DALI® Buses

    • The DALI® Power Module has an integrated bus power

    supply that provides a guaranteed current of 128 mA

    (maximum of 250 mA) to power each bus

    • The DALI® Power Module is a DALI® single master

    controller and therefore no other controllers or sensors

    may exist on the same DALI® bus

    • Some DALI® loads may be polarity sensitive; refer to

    individual manufacturers’ specifications for proper

    connection to the DALI® bus

    • Short circuit protection with automatic re-start

    (610 ms shutdown delay with a 3 second re-start

    followed by 800 ms shutdown delay with 160 ms

    retry time)

    Troubleshooting and Maintenance

    Features

    • Maintains redundant memory of control gear

    programming for ease of single- and multi-control

    gear replacement

    • After installation, “TEST” button verifies DALI® wiring

    on all fixtures

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-homeworks-lqse2-2dalunv-d
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeHomeWorks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)89.7
  • Breite (mm)161.7
  • Tiefe (mm)60.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit