Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy/Vacancy Sensor, Corner/Hallway/Wall Application, 90 deg to 180 deg Field of View

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy/Vacancy Sensor, Corner/Hallway/Wall Application, 90 deg to 180 deg Field of View

Google-Übersetzung,
Gehen Sie umweltfreundlich mit drahtlosen Anwesenheits-/Freiheitssensoren von Radio Powr Savr™. Verschwendete Beleuchtung kann einen Großteil des gesamten Energieverbrauchs eines Gebäudes ausmachen, und da viele Gebäuderäume zwischen 40 % und 70 % des Tages unbesetzt bleiben, sind Lichter, die eingeschaltet bleiben, ein echter Energiefresser. Drahtlose Anwesenheits-/Freiheitssensoren von Lutron automatisieren das Schalten und Dimmen dieser Beleuchtung und sparen so Energie und Geld. Die drahtlosen Anwesenheits-/Freiheitssensoren von Radio Powr Savr™ sind ebenfalls praktisch – Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, das Licht ein- oder auszuschalten. Anwesenheits-/Freiheitssensoren von Lutron erledigen die Arbeit automatisch für Sie, wenn Sie eine Toilette, ein Klassenzimmer, einen Konferenzraum, einen Flur – sogar Ihr eigenes Büro – betreten oder verlassen. Radio Powr Savr™-Sensoren von Lutron lassen sich in nur 15 Minuten installieren und kommunizieren mit kompatiblen Lutron-Dimmern, Schaltern und Lichtsteuerungssystemen mithilfe der zuverlässigen Clear Connect™-HF-Technologie, die eine reibungslose, konsistente Leistung gewährleistet.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Passive Infrared | Occupancy | Vacancy | Hallway, Corner, or Wall
    Mount Type Wall | Corner Mount
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Coverage 1225 ft² to 3000 ft² | 150 ft²
    Depth 1.375"
    Height 4.375"
    Width 1.8"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-lrf2
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeRadio Powr Savr™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-27
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)4.35
  • Breite (Inches)1.8
  • Tiefe (Inches)1.35
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit