Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emergency Lighting Interface

Emergency Lighting Interface

Google-Übersetzung,

Das LUT-ELI-3PH ist ein Gerät, das mit Lutron-Lichtsteuerungen zusammenarbeitet und eine Notbeleuchtungslösung bereitstellt. Es erkennt die normale Netzspannung und empfängt Signale von einer Brandmeldezentrale (BMZ). Bei Stromausfall oder nach Empfang eines Signals von der BMZ sendet das LUT-ELI-3PH ein Signal an die angeschlossenen, kompatiblen Lutron-Steuerungen. Diese schalten dann in den Notbeleuchtungsmodus, und die angeschlossenen Leuchten leuchten in der Notbeleuchtungsstufe.

Merkmale

• Kompatible Lutron-Steuerungen

– GP, LP, LCP, XP, XPS, CCP, CXP und HS

– Energi Savr Node-Einheiten

– GRAFIK Eye QS Einheiten

– Quantum Lichtmanagement-Hubs mit EcoSystem Bus-Netzteilen

– Vive Wireless Hub mit Emergency PowPak-Geräten

• ULR 924 & CSA C22.2 Nr. 141-02 aufgeführt als „Notbeleuchtungs- und Stromversorgungsgeräte“

• Benötigt zum Betrieb des Geräts eine 24-V-Stromversorgung von einer normalen/Notstromquelle (essentieller Stromversorgung).

• Die Statusleuchte zeigt den Phasenstatus an. „EIN“ bedeutet Normalbetrieb, „AUS“ bedeutet Notbetrieb.

• Zur Durchführung eines Funktionstests des Systems durch Simulation einer Notfallsituation ist eine Testtaste vorgesehen.

• Akzeptiert einen dauerhaft trockenen Kontaktschluss von einer Brandmeldezentrale, um den Notbetrieb auszulösen.

• Erfasst Netzspannungen von 100–347 V~.

Spezifikation
  • Regulatory Approvals 

    • Complies with requirements for use in other spaces used for environmental air (plenums) per NECR 2014 300.22(C)(3) 

    • Meets the Canadian National Building Code plenum requirements for a concealed space used as a plenum within a floor or roof assembly 

    • cULus Listed - USA & Canada 

    • NOM Certified (LUT-ELI-3PH-S only) - Mexico 

    • Lutron Quality Systems registered to ISO 9001.2000 

    Power 

    • Sense voltage input to the LUT-ELI-3PH unit must be from the Normal (Non-Essential) power source. 

    • Sense voltage range: 100–347 V~ 50/60 Hz 30 mA, 1-Phase, 3-Phase, or split phase. 

    • Proper short-circuit and over-current protection must be provided at the distribution panel. A 20 A maximum circuit breaker may be used for the installation. 

    Environment 

    • Ambient Temperature Operating Range: 32 °F–104 °F (0 °C–40 °C). 

    • Relative humidity: less than 90% non-condensing. 

    • For indoor use only. 

    Inputs 

    • 2 inputs for an FACP. A normally open or normally closed dry contact input on the FACP inputs will activate the emergency mode. 

    Status Light 

    • Status light indicates the phase status. Status light “ON” is normal mode, “OFF” is emergency mode.

    Test Button 

    • A test button is provided to perform a functional test of the system by simulating an emergency situation. 

    System Communications and Capacity 

    • May be added to an existing Lutron system. 

    • One LUT-ELI-3PH unit may be used with up to 32 circuit selectors, specification-grade panel interfaces (SPI), legacy panel interfaces, panel link translators, LCD controllers, Energi Savr Node units, DIN power modules, GRAFIK Eye QS units, or Quantum bus supplies mixed in any combination. 

    • There can be up to 4 Quantum bus supplies in a Quantum hub. Only 1 Quantum bus supply per hub needs to be connected per LUT-ELI-3PH unit. There can be up to 32 Quantum bus supplies connected to one LUT-ELI-3PH unit. 

    • Up to 4 Vive hubs may be used with a single LUT-ELI-3PH. 

    Note: Do not share a LUT-ELI-3PH between Vive and non-Vive devices. 

    Mounting 

    • The interface mounts to a standard 4 x 4 in (102 x 102 mm) junction box.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-lut-eli-3ph
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeAthena
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.75
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit