Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maestro® Dimmer with Occupancy/Vacancy Sensor, 180 deg Field-of-View, Fine Motion Detection

Maestro® Dimmer with Occupancy/Vacancy Sensor, 180 deg Field-of-View, Fine Motion Detection

Google-Übersetzung,
Lutrons Maestro®-Dimmer mit Anwesenheits- und Abwesenheitssensoren sind Beleuchtungssteuerungen mit Passiv-Infrarot-Sensoren (PIR), die die Beleuchtung in einem Bereich automatisch steuern. Diese Sensoren erfassen die Wärme von Insassen, die sich in einem Bereich bewegen, um festzustellen, wann der Raum besetzt ist. Der Maestro®-Dimmer mit Anwesenheits- und Abwesenheitssensor nutzt die exklusive Lutron XCT™-Technologie zur feinen Bewegungserkennung.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy
    Amp Rating 3 amps to 6 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Coverage 400 ft² to 900 ft²
    Depth 2"
    Height 4.5625"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.75"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-mscl-op153m
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeMaestro® Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-05-28
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)4.56
  • Breite (Inches)2.75
  • Tiefe (Inches)2
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-35 37 17
  • OmniClassTitelDimmer Control Switches
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit