Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    Google-Übersetzung,
    Das Sivoia QS Smart Enclosure vereinfacht die Verkabelung und organisiert Installationen mit mehreren Sivoia QS-Fensterbehandlungen und anderen Systemgeräten und Schnittstellen.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Technische Spezifikation
        • Referenznummerlutron-qsps-30pnl
        • ProduktfamilieDistribution Boards and Control Panels
        • ProduktgruppeSivoia® QS
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2019-12-19
        • Editionsnummer1
        • Höhe (Inches)59.5
        • Breite (Inches)15.88
        • Tiefe (Inches)4.21
        Verwandt
        • HauptmaterialMetall
        • Sekundär MaterialPlastik
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
        • Klassifizierung26 22 13
        • Format2014TitelLow-Voltage Distribution Transformers
        • OmniClassNummer23-35 00 00
        • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Nordamerika
        Kanada
        USA
        BIMobject-Produktbibliothek

        Design App für Revit

        Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit