Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QS Link Power Supply

QS Link Power Supply

Google-Übersetzung,

Das QSPS-DH-1-75 QS-Link-Netzteil bietet bis zu 75 Power Draw Units (PDUs) auf einem QS-Link. Das QSPS-DH-1-75 versorgt zusätzliches kompatibles Zubehör und Geräte mit Strom, sodass diese zu einem QS-System hinzugefügt werden können.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Width 3.5625"

    Height 3.5625"

    Depth 2.4375"

    Type Power Supply Panel

    Amp Rating 0.5 amps to 1.3 amps

    Voltage 120 V to 277 V

    Environment Indoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-qsps-dh-dinpower
  • ProduktfamilieDistribution Boards and Control Panels
  • ProduktgruppeSivoia® QS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.56
  • Breite (Inches)3.56
  • Tiefe (Inches)2.44
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Transformatoren
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Klassifizierung26 22 00
  • Format2014TitelLow-Voltage Transformers
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA