Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sivoia QS Wireless Panel

Sivoia QS Wireless Panel

Google-Übersetzung,

Das Sivoia QS Wireless Smart Panel vereinfacht die Verkabelung und organisiert Installationen mit mehreren Sivoia QS Wireless-Fensterbehandlungen. Das Sivoia QS Wireless Smart Panel ist so konzipiert, dass es fest mit einem standardmäßigen 120-240-V~-Stromkreis verbunden werden kann. Jedes Panel enthält zehn NEC® Class 2/PELV-Ausgänge, die angeschlossene Geräte mit Strom versorgen.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-qspsy
  • ProduktfamilieShades
  • ProduktgruppeSivioia QS Wireless
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)18
  • Breite (Inches)10.88
  • Tiefe (Inches)4.19
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • UNSPSCCode391213
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl panels
  • OmniClassNummer23-35 25 23
  • OmniClassTitelElectrical Control Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit