Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genie GS4047

Genie GS4047

Google-Übersetzung,
Die Scherenhebebühne ist eine der am häufigsten verwendeten Hubarbeitsbühnen, die für sicheres Arbeiten in der Höhe erforderlich ist. Es ist nicht nur für verschiedene Aufgaben wie Reinigen und Lackieren nützlich, sondern wird auch in vielen Bau- und Industrieinstallationsanwendungen eingesetzt. Manlift bietet eine große Auswahl an gut gewarteten Genie Scherenbühnen zur Miete an, basierend auf unterschiedlichen Kundenanforderungen. Die Scherenarbeitsbühne Genie GS4047 bietet eine Arbeitshöhe von 13,75 m und wird häufig für Arbeiten in engen Räumen verwendet, in denen man sich in der Höhe bewegen muss, um verschiedene Aufgaben sicher auszuführen. Die Scherenhebebühne Genie GS4047 ist sowohl mit Elektro- als auch mit Dieselantrieb erhältlich. Die elektrische Scherenhebebühne kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden, da sie im Vergleich zur dieselbetriebenen Scherenhebebühne, die hauptsächlich für Gelände im Freien verwendet wird, wo eine größere Plattform mit mehr Hubkapazität erforderlich ist, der Null-Emissions-Richtlinie folgt. Frontantrieb und innerer Wenderadius von Null. Kompakte Abmessungen zum einfachen Passieren von Standard-Doppeltüren. 0,91 m (3 Fuß) Arbeitsfläche der Plattformverlängerung. 25% Steigung um Steigungen und Laderampen zu erklimmen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergenie-gs4047-electric-scissor-lift
  • ProduktfamilieScissor Lifts
  • ProduktgruppeElectric Scissor Lift
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit