Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genie Z45-25JRT

Genie Z45-25JRT

Google-Übersetzung,
Die AZ-Arbeitsbühne von Genie ist eine der flexibelsten Maschinen für Arbeiten in der Höhe, die ideal für Arbeiten im Außenbereich und in industriellen Anwendungen eingesetzt wird. Manlift bietet hochzuverlässige und gut gewartete Arbeitsbühnen von Genie, damit Menschen sicher arbeiten können. Die Genie Z45/25JRT Gelenkteleskoparbeitsbühne bietet eine Arbeitshöhe von 16 m und vielseitige Hebemöglichkeiten mit einer Kombination aus Aufwärts-, Außen- und Überpositionierungsmöglichkeiten und einer Reichweite, die ihresgleichen sucht. Mit der hydraulischen Drehung können Sie die Plattform dorthin bewegen, wo Sie sie benötigen. Die Selbstnivellierungsfunktion hält die Plattform über den gesamten Bewegungsbereich waagerecht. Die Diesel-Arbeitsbühne Genie Z45/25JRT kann in Bereichen mit wenig Manövrierraum und auf unwegsamem Gelände eingesetzt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergenie-z45-25jrt-articulated-boom-lift
  • ProduktfamilieEngine Powered Boom Lifts
  • ProduktgruppeArticulating Boom Lift
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt