Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
System for waterproofing and installing glass mosaic in a swimming pool
System for waterproofing and installing glass mosaic in a swimming pool
    Mapei

    System for waterproofing and installing glass mosaic in a swimming pool

    Google-Übersetzung,
    Abdichtung von Schwimmbädern mit zweikomponentigem, hochelastischem Zementmörtel, gefolgt von der Verlegung von Glasmosaik, das mit einem Zementkleber verklebt ist, der mit elastifizierendem Latex versetzt und mit einem säurebeständigen, dekorativen Epoxidmörtel verfugt ist.
    Spezifikation
    • ADESILEX P10 (High-performance, white cementitious adhesive with no vertical slip and extended open time for glass mosaics, ceramic and marble), EPORIP (Two-component, solvent-free epoxy adhesive for second pours and to monolithically seal cracks in screeds), ISOLASTIC (Elasticising latex for cementitious adhesives), KERAPOXY DESIGN (Two-component, anti-acid, decorative epoxy mortar for grout lines May also be used as adhesive), MAPEGROUT 430 (Fine-textured, fibre-reinforced, normal-setting thixotropic mortar for restoring concrete), MAPELASTIC SMART (Two-component, high elasticity cementitious mortar applied by trowel or roller for waterproofing balconies, terraces, bathrooms and swimming pools), MAPESIL AC (Solvent-free, mould resistant pure acetic silicone sealant), MAPETEX SEL (Macro-perforated, non-woven polypropylene fabric for reinforcing waterproofing membranes), PLANICRETE (Synthetic rubber latex to improve adhesion of cement-based mixes), PLANITOP FAST 330 (Rapid-setting, fibre-reinforced cementitious levelling mortar for internal and external floors and walls), TOPCEM PRONTO (Ready-mixed, ready-to-use, normal-setting, controlled-shrinkage mortar for quick-drying (4 days) screeds).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM-N-14_TopcemPronto_MapelasticSmart_AdesilexP10-Isolastic
    • ProduktfamilieWaterproofing
    • ProduktgruppeMapelastic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Sekundär MaterialCementitious
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-13 25 17
    • OmniClassTitelWaterproofing
    • CSIUniFormatIICodeA20
    • CSIUniFormatIITitleBASEMENT CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit