Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic insulation panel Mappysil CR 400
Acoustic insulation panel Mappysil CR 400

    Acoustic insulation panel Mappysil CR 400

    Google-Übersetzung,

    MAPPYSIL CR 400 ist eine Verbundplatte zur Schall- und Wärmedämmung aus thermovernetzten Polyesterfasern der neuen Generation und einer sehr flexiblen Vinylmembran. PET-Fasern sind sicher und gesundheitlich unbedenklich. Dieser Artikel ist umweltfreundlich, da die elastomere Barriere aus recycelten Polymeren hergestellt wird und keine umweltbelastenden Substanzen wie Bitumen enthält und die Polyesterfasern aus gebrauchten PET-Plastikflaschen gewonnen werden.

    Anwendungen:

    MAPPYSIL CR 400 ist das ideale Produkt für die Wärme- und Schalldämmung von Wänden. Es ist flexibel und kann leicht innerhalb der Trennwände von Doppelwänden platziert, an Zwischendecken befestigt und auch für Abdeckungen und Dächer verwendet werden. Das Anbringen einer Barriere und eines Entkopplers in einem Schritt senkt die Installationskosten.

    Spezifikation
    • Dimentions 1200 x 1000 x 300 mm

      Weight 5 kg/m2

      Acoustic Insulation Rw = 56 dB; STC = 56 dB

      Water vapour resistance coefficient μ = 24000

      Leed: EAP2, EAC2, MRC3, MRC5, IAQC9, IT04-17060701

      Low VOC content

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermappysil-cr-400
    • ProduktfamilieWall insulation
    • ProduktgruppeMappysil CR 400
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit