Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Attic Protector Blow-In Fiberglass

Attic Protector Blow-In Fiberglass

Google-Übersetzung,

Johns Manville Attic Protector ist eine hochwertige Einblasdämmung aus Glasfaser, die speziell für schwer zugängliche Dachbodenbereiche – Ecken, Kanten und Bereiche um die Dachkonstruktion herum – entwickelt wurde, wo herkömmliche Dämmmatten keine gleichmäßige Abdeckung gewährleisten. Das Produkt wird mit einer handelsüblichen Einblasmaschine über neuer oder vorhandener Dämmung verarbeitet und erreicht einen Wärmedurchgangskoeffizienten (R-Wert) von bis zu 70 über einer 12,5 mm dicken Gipskartondecke, ohne die zulässige Deckenlast zu überschreiten.

Attic Protector ist formaldehydfrei, GREENGUARD Gold-zertifiziert und besteht aus robustem anorganischem Glas, das nicht verrottet, schimmelt oder sich zersetzt und nicht korrosiv auf Rohre, Leitungen und Metallständer wirkt. Es erreicht eine Brandschutzklasse von 25/50, reduziert die Schallübertragung und setzt sich nicht ab oder verliert im Laufe der Zeit an Wärmedämmwert.

Spezifikation
  • R-values: R-19 (109 sq ft / 25.2-lb bag), R-30 (62 sq ft / bag), up to R-70.

    Form: Loose-fill, machine-blown. Fire: ASTM E84 25/50 (Flame ≤25, Smoke ≤50).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerattic-protector-blow-in-fiberglass
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFiberglass Blown-In / Loose-Fill
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglass
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen