Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QMark - CDF Series - Commercial Downflow Ceiling Heater
QMark - CDF Series - Commercial Downflow Ceiling Heater
QMark - CDF Series - Commercial Downflow Ceiling Heater

    QMark - CDF Series - Commercial Downflow Ceiling Heater

    Google-Übersetzung,

    Für Gewerberäume, die unauffälligen Komfort benötigen, ist dieser Deckenheizkörper ideal. Er sorgt für angenehme Wärme in Büros, Konferenzräumen, Lobbys, Wartezimmern oder Eingangsbereichen.

    • Bestellen Sie je nach Deckentyp und verfügbarem Einbauraum ein Aufputz- oder Einbaugehäuse. Die Aufputzmontage ragt nur 15 cm in den Raum hinein, während das Einbaugehäuse lediglich 18 cm Innenabstand benötigt.
    • Optionale Relais ermöglichen den Anschluss dieser Deckenheizung an Ihr zentrales Gebäudemanagementsystem, sodass Sie die Temperatur von einem zentralen Ort aus steuern können.
    • Die mitgelieferten Rändelstifte halten die Einheit zusammen und ermöglichen so die freie Nutzung beider Hände für die Installation an der Decke oder in einem Gehäuse.
    • Wählen Sie ein schmales Heizmuster, um die Wärme auf einen bestimmten Bereich zu konzentrieren, oder ein breites Muster, um eine größere Fläche abzudecken. Asymmetrische Heizmuster bündeln die Heizleistung und sorgen gleichzeitig für eine großzügige Abdeckung.
    • Der Heizlüfter wartet, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, bevor er Luft in den Raum bläst, und gibt die gesamte Restwärme ab, bevor er sich abschaltet.

    IDEALE RÄUME | Badezimmer; Büros; Konferenzräume; Lobbys; Wartezimmer; Eingangsbereiche

    Spezifikation
    • COLORS | White

      TEMP RANGE | 45- 90F

      CFM |300

      RECESSED | 23-3/4″W x 23-3/4″L x 7″D

      SURFACE | 16-1/2″W x 20″L x 5-3/4″D

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQMark-CDF-Series-Commercial-Downflow-Ceiling-Heater
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeQMark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit