Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters
Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters
Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters

    Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters

    Google-Übersetzung,

    Das BWD ist für Komfortheizung oder Frostschutz in nicht-gefährlichen staubigen/schmutzigen Umgebungen konzipiert.

    MERKMALE:

    • Das Heizgerät bietet Korrosionsschutz in rauen Umgebungen und kann zur Reinigung mit einem Wasserschlauch abgespritzt werden.
    • Vollständig gekapselter Kugellagermotor mit Epoxidbeschichtung für Feuchtigkeits- und Korrosionsbeständigkeit
    • Die NEMA 4X-Anschlussdose schützt vor Wasser und Staub.
    • Gehäuse aus 16-Gauge-Edelstahl 304 für längere Lebensdauer und Rostbeständigkeit
    • 24-V-Steuerungen verbessern die Sicherheit mit Fernthermostat
    • Heizelemente aus Edelstahl 316 mit Rippen für verbesserte Wärmeverteilung
    • Die Wand-/Deckenhalterung aus 14-Gauge-Edelstahl bietet vielfältige Montagemöglichkeiten.
    • Die automatische Temperatur-Überhitzungsbegrenzung wird aktiviert, wenn die Temperatur zu hoch wird.
    • Der Wandthermostat WT11A ist nach NEMA 4X zertifiziert.

    IDEALE FLÄCHEN | Kläranlagen; Kohleumschlaganlagen; Lebensmittelverarbeitungsbetriebe; Gewächshäuser; Gießereien; Stahlwerke; Zementwerke; Autowaschanlagen; Schiffs-/Hafenanlagen


      Spezifikation
      • COLORS | Stainless Steel

        TEMP RANGE | 55-90 F

        CFM | 700-2400

        DIMENSIONS | Varies (see specifications)

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerBerko-BWD-Washdown-Corrosion-Resistant-Unit-Heaters
      • ProduktfamilieFan Coil Units
      • ProduktgruppeBerko
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
      • IFCClassificationStandheizung
      • Klassifizierung23 82 39
      • Format2014TitelUnit Heaters
      • OmniClassNummer23-33 15 25 17
      • OmniClassTitelElectric HVAC Resitive Unit Heaters

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit