Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berko - HUHAA Series - Unit Heater
Berko - HUHAA Series - Unit Heater

    Berko - HUHAA Series - Unit Heater

    Google-Übersetzung,

    Dieser robuste Heizlüfter eignet sich hervorragend für industrielle Umgebungen. Er kann in Fabriken, Lagerhallen, Garagen, Treppenhäusern, Kraftwerken oder Technikräumen installiert werden. Dank seiner hohen Heizleistung ist er sogar zum Beheizen von Laderampen oder anderen Übergangsbereichen zwischen Innen- und Außenbereichen geeignet.

    Merkmale:

    • Eine breite Palette optionaler Steuerungssätze ist vor Ort installierbar und erhöht so die Anpassungsfähigkeit des Geräts an die jeweiligen Marktanforderungen.
    • Die Gehäuse kleiner bis mittlerer Größe bestehen aus 20-Gauge-Stahl, die größeren aus 18-Gauge-Stahl.
    • Das fortschrittliche Saugluftsystem leitet die Luft gleichmäßig über das Heizelement und sorgt so für einen kühleren Betrieb.
    • Speziell entwickelter Venturi-Auslass zur Erfüllung des erforderlichen zusätzlichen Luftstroms in vertikaler Position
    • Abzweigstromkreissicherung (falls erforderlich)
    • Vollständig gekapselter Lüftermotor
    • 2-stufiger Lüfterwahlschalter (Modelle von 25 bis 50 kW)
    • Optionaler Lüfterschalter für Luftzirkulation ohne Heizung oder 3-Phasen-Verdrahtung bei 5 kW bis 10 kW 208/240V und 15 kW 208V Geräten (vor Ort austauschbar)
    • Das mit Aluminiumlamellen versehene, kupferummantelte Stahlmantel-Heizelement verlängert die Lebensdauer durch niedrigere Manteltemperatur und schnellere Wärmeableitung.
    • Bei den meisten Modellen ist ein 24-V-Steuertransformator Standard und ermöglicht eine sicherere und präzisere Temperaturregelung. Die Modelle mit 3 kW und 5 kW (208–277 V) verfügen standardmäßig über eine Netzspannungssteuerung (24-V-Steuerung auf Anfrage erhältlich).
    • Automatischer, linearer thermischer Abschalter mit Rückstellung, Kapillarrohr, bietet Schutz über die gesamte Länge der Heizelemente (manuelle Rückstellung auf Anfrage erhältlich).
    • Für die Installation werden keine Abgasrohre, Ventile oder Siphons benötigt.
    • Individuell verstellbare Lamellen zur Steuerung des Luftstroms

    IDEALE RÄUMLICHKEITEN | Fabriken; Lagerhallen; Garagen; Treppenhäuser; Verladeanlagen; Kraftwerke; Technikräume

    Spezifikation
    • COLOR | Bronze

      TEMP RANGE | 40-90 F

      CFM |350-3000

      DIMENSIONS |Varies (see specifications)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBerko-HUHAA-Series-Unit-Heater
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeBerko
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationElektroheizung
    • Klassifizierung23 82 39
    • Format2014TitelUnit Heaters
    • OmniClassNummer23-33 15 25 17
    • OmniClassTitelElectric HVAC Resitive Unit Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit