Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65

    Plaff-on! IP65

    Google-Übersetzung,
    Ein gutes Design ist eines, das Bestand hat. So auch bei Plaff-on!, einer Leuchte, die seit fast zehn Jahren Wände und Decken erhellt. Sein mundgeblasener weißer Glasdiffusor scheint zu schweben, löst sich von der Decke und der Umgebung, die ihn umgibt, und sein Licht wird nach oben gefiltert, um einen leuchtenden Heiligenschein zu erzeugen. Sie strahlt Schlichtheit aus und ist sehr nützlich, so sehr, dass es einen deutlichen Bedarf gab, diese Art von Lampe auch für den Außenbereich zu haben. Der Plaff-on! outdoor bietet die gleichen Funktionen wie die Indoor-Version und ist mit der Schutzart IP65 oder IP54 auch perfekt für Badezimmer geeignet. Mit der Idee, die Möglichkeiten für den Außenbereich zu erweitern, wurde dieses Jahr der neue Plaff-on! Kollektion gibt es in zwei neuen Größen – 33 und 50 cm im Durchmesser –. Darüber hinaus kann es in der kleinsten Version bei Bedarf mit einem Beschilderungszubehör auf dem Schirm ausgestattet werden. Drinnen, draußen, mit oder ohne Beschilderung, der Plaff-on! bietet jetzt mehrere Optionen in einer Lampe, die jetzt auch den Außenbereich erobern kann.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPlaff-on_IP65
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeOutdoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit