Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roc
Roc
Roc
Roc
Roc
Roc
Roc
Roc
Roc

    Roc

    Google-Übersetzung,

    Kompakte Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich mit Diffusor aus Pressglas. Ihr geschwungener Schirm streut das Licht und erzeugt so eine sanfte Lichtstreuung. Sie spendet nicht nur Licht, sondern schafft auch eine stimmungsvolle Atmosphäre.

    Die Roc-Leuchte wurde weiterentwickelt und bietet nun noch mehr Licht. Im Inneren des Diffusors befindet sich ein kuppelförmiges Zubehörteil, das die LED-Platte abdeckt und den gesamten Lampenschirm mit Licht durchflutet. Neben der 14-cm-Version umfasst die Kollektion zwei neue Größen mit 8,5 cm und 17 cm Durchmesser.

    Beim Kauf einer beliebigen Version ist ein Filter zur Vermeidung von Blendung und zur Lichtabschirmung im Lieferumfang enthalten. Dieser Filter wird empfohlen, wenn die Lampe an der Wand montiert wird, kann aber bei Deckenmontage entfallen.

    Die kleinste Ausführung verfügt über ein Zubehörteil, mit dem sie in die Wand oder Decke eingelassen werden kann, sodass nur der Lampenschirm sichtbar ist.

    Roc reizt die Sinne. Es sieht aus wie ein leuchtender Eisblock, und seine unregelmäßige, fast organische Textur lädt zum Berühren ein.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroc
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeIndoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten