Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65
Santorini Pendant IP65

    Santorini Pendant IP65

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von den Laternen, die auf Fischerbooten zu finden sind, ermöglicht Ihnen diese Kollektion anpassbarer Außenlampen, mehrere Kompositionen zu erstellen. Benutzer können wählen, wie viele Farbtöne auf dem Diffusor platziert werden sollen, zusammen mit ihrer Reihenfolge, Position und Richtung. Dieses Zusammenspiel von Kombinationen ergibt eine reiche Auswahl an direktem oder reflektiertem Licht. Die Santorini-Kollektion kann entweder einzeln oder in Gruppen an der Decke aufgehängt oder wie eine Girlande aufgereiht werden. Sie funktionieren auch als Wand- oder Stehlampen mit Zubehör, das einfach hinzugefügt werden kann. Die Variationsmöglichkeiten der Santorini Leuchte werden durch die Wahl der Schirmfarbe, die in Weiß, Grau und Senf erhältlich ist, noch erweitert. Außerdem wurde die Santorini-Kollektion um zwei Decken- und Wandversionen mit einem konventionelleren Befestigungssystem in Form einer Rohrstruktur erweitert, die der Leuchte ein solideres Aussehen verleiht.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSantorini_Pendant_IP65
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeOutdoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit