Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
    Martin

    ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated

    Google-Übersetzung,

    Die ellipsoiden LED-Leuchten ELP von Martin liefern die Leuchtdichte, Helligkeit und lebendige Farbwiedergabe, die seit mehr als 30 Jahren mit dem Namen Martin verbunden sind. Martin ELP WW IP bietet die branchenführende Farbwiedergabe und Helligkeit des ursprünglichen Martin ELP WW, erweitert seine Vielseitigkeit jedoch durch IP65-Konformität für Feuchtigkeitsbeständigkeit und vollständigen Staubschutz sowie C3-Korrosionsbeständigkeit auf temporäre Außenanwendungen. Die ergonomische dänische Technik von ELP bietet Fortschritte bei der Beleuchtungsfunktionalität, darunter den hocheffizienten, zahnradbasierten Fine Focus – eine Branchenneuheit; und Fast Focus, der das Fokussieren der Leuchte ohne Datenfluss ermöglicht. ELP bietet außerdem 16-Bit-Dimmen mit 4 wählbaren Kurven. ELP WW IP ist in den Gehäuseoptionen Schwarz und Weiß erhältlich und kann mit einem von vier Martin-Statiklinsenrohren mit Abstrahlwinkeln von 19, 26, 36 und 50 Grad oder einer Auswahl von zwei Martin-Zoomlinsen mit einem Bereich von 15–30 Grad und 25–50 Grad konfiguriert werden. ELP bietet außerdem Flexibilität bei der Lichtgestaltung und Bestandsverwaltung durch die Kompatibilität mit Linsenrohren von Drittanbietern sowie eine breite Palette an Zubehör, darunter Gelrahmen und Gobos. Überlegene Leistung, Optik und Farbwiedergabe, kombiniert mit robustem Schutz vor den Elementen, beispielloser Benutzerfreundlichkeit und Komfort, machen Martin ELP zum führenden LED-Ellipsoid-Scheinwerfer seiner Klasse.


    MERKMALE

    • Legendäre Martin-Qualität bei LED-Ellipsoid-Leuchten
    • Fortschrittliche Optik, entwickelt in Dänemark
    • Warmweiß-Lichtquelle mit modernster LED-Chipsatztechnologie für hohe Leistung und gleichmäßige LED-Überblendung
    • Beeindruckende Lichtleistung von 7.000 Lumen (bei 3000 K)
    • Branchenführender CRI-Wert von 97
    • Schnelle Fokusfunktion für datenfreies Fokussieren
    • Revolutionärer Fine Focus-Fokus-Einstellknopf mit Zahnradantrieb rastet beim ersten Mal in der richtigen Position ein
    • IP65-zertifiziert für Wasserbeständigkeit und vollständigen Schutz gegen Staub und andere Partikel
    • 16-Bit-Dimmen mit 4 wählbaren Dimmkurven
    • Kompatibel mit universellem Zubehör wie Gelrahmen, Gobohaltern und Rotatoren
    • Zu den Optionen gehören 4 statische Objektivtuben und 2 Zoomobjektive mit Kompatibilität für Zubehör von Drittanbietern
    • Die Halo-Farbkorrektur entfernt atypische blaue und braune Halos bei Verwendung von Martin-Objektiven
    • Flimmerfreier Betrieb
    • Manueller 4-Lamellen-Rahmenverschluss
    • Schwerpunkt am Joch für ergonomische Nutzung
    • Kippknöpfe so positioniert, dass sie die Rahmenfensterläden freigeben
    • Geregelte Kühlung für ultraleisen Betrieb
    • 5-poliger DMX/RDM- und Neutrik True1 In/Thru-Anschluss
    Spezifikation
    • PHYSICAL

      Length: 644 mm (25.4 in.)
      Width: 255 mm (10.1 in.)
      Height: 255 mm (10.1 in.), 527 mm (20.1 in.) with bracket
      Weight: 11 kg (24.3 lb.) body only

      PHOTOMETRIC DATA

      Light engine luminous output: 16000 lumens
      Fixture luminous output: 7000 lumens
      CRI (Color Rendering Index) : >97
      CQS (Color Quality Scale): >93
      TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): >93
      TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): >101
      TLCI (Television Lighting Consistency Index): >96
      * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      CONSTRUCTION

      Housing: Die-cast aluminum
      Color: Black or white variant
      Protection rating: IP65

      Keywords: Harman

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelp-ww-ip-warm-white-led-ellipsoidal-ip65-rated
    • ProduktfamilieStatic Lights
    • ProduktgruppeEllipsoidal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit