Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ERA 600 Performance
Martin

ERA 600 Performance

Google-Übersetzung,

550 W LED-BASIERTES PROFIL MIT RAHMEN UND CMY-FARBMISCHUNG

Der Martin ERA 600 Performance wurde entwickelt, um die Nachfrage nach einem hellen, kompakten, tourtauglichen Moving Head zu erfüllen und kombiniert ein funktionsreiches, robustes und dennoch kosteneffizientes Profil für Unterhaltungs- und Verleihanwendungen.

Es verfügt über eine hocheffiziente weiße LED-Engine mit 550 W, die eine helle, scharfe 6.500 K-Bildprojektion mit einem flachen Feld erzeugt. Zu den weiteren Vorteilen gehören 1:8-Zoom, elektronisches Dimmen und Stroboskop, vollständige CMY-Farbmischung und separates Farbrad, variable Farbtemperatursteuerung, Animationsrad, Iris zur Strahlanpassung sowie feste und drehbare Goboräder, die mit den beliebtesten Gobos der renommierten Hersteller geladen sind Martin MAC-Reihe, die eine Vielzahl von Effekten umfassen, insbesondere in Kombination mit den beiden mitgelieferten rotierenden Prismen und dem Soft-Frost-Filter.

Die ERA 600 Performance umfasst ein vollständiges Vorhangrahmensystem, das Lichtdesignern ein hohes Maß an Flexibilität bietet, um präzise Looks auf der Bühne zu erzielen.

Der Martin ERA 600 Performance eignet sich perfekt für größere Bühnen- und Live-Produktionen und ist ideal für eine lange Liste von Szenarien, die ein helles und dennoch wirklich vielseitiges LED-Profil erfordern, das nahezu grenzenloses Design- und Verwendungspotenzial bietet.


Spezifikation
  • FEATURES

    • Bright 550 watt / 6,500K LED light source
    • 19,000 lumen output
    • Crisp optics with flat field
    • 1:8 Fast zoom
    • CMY color mixing - Vibrant color mixing with a superior palette of colors matching the MAC range
    • Linear CTO – Daylight to tungsten CCT control and expansion of the CMY palette
    • 7-slot color wheel –for added color choice and split color effects
    • Full Curtain Framing blades with +/- 60° rotation of entire system for flexible shape generation
    • 7 rotating/indexing gobos – All renowned Martin glass gobos
    • 8 static gobos for great morphing effects
    • Animation wheel with continuous bi-directional rotation
    • Two prisms - 4-facet and linear – rotation and index control for dynamic effects
    • Heavy frost – A light frost leaves gobo artwork visible with a beautiful soft edge.
    • Compact and low weight design
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerERA-600-Performance
  • ProduktfamilieAutomated Lights
  • ProduktgruppeLED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit