Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
    Martin

    MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    Lichtquelle

    • Speziell entwickelte 120-W-RGBL-LED (Rot, Grün, Blau, Limette) mit höherer Lichtqualität (CRI, TM-30, TLCI) als RGBW
    • Lichtstrom: 2500 lm
    • Intensität: 375.000 cd im schmalen Strahl
    • Hintergrundbeleuchtungseffekt: 24 x 0,25 W RGB-LED
    • Vollständig kalibriert mit Martins Full Gamut Color Calibration
    • Flimmerfreier Betrieb
    • LED-Treiberfrequenz einstellbar für anspruchsvolle Anwendungen

    Optik

    • 150 mm Fresnel-Linse
    • 4 bis 27 Grad Zoom
    • Definierter schmaler Strahl
    • Breite Waschung mit weicher Kante
    • Minimales Streulicht
    • Minimale Farbtemperaturverschiebung von der Mitte zum Rand
    • SoftLens-Zubehör enthalten

    Farbpalette

    • RGBL-Farbmischung mit sehr hellen und lebendigen gesättigten Farben sowie sanften Pastelltönen und Weißtönen
    • Kalibrierte und erweiterte Farbmodi
    • Kalibrierte Farbtemperaturregelung: 2.000 – 12.850 K
    • Kalibrierte Grün-Magenta-Verschiebung (Farbton): Δuv -0,05 – +0,05
    • Tungsten-Emulationsoption
    • Virtuelles Farbrad

    Dynamische Effekte

    • Mehr als 200 integrierte FX-Makros mit Steuerung von Vordergrundfarbe, Hintergrundfarbe, Geschwindigkeit und Richtung
    • P3-Video-Mapping der Scheinwerferstrahl- und/oder Fresnel-Hintergrundbeleuchtungspixel
    • P3 Mix ermöglicht Überblendungen zwischen Video-Looks und DMX-Looks
    • Extrem schnelles Schwenken, Neigen und Zoomen

    Kühlung und Geräuschentwicklung

    • Ultraleises Kühlsystem (keine Lüfter im Sockel, nur Lüfter im Kopf)
    • Theater-/Broadcast-Modus bei nur 23,0 dB(A)
    • Geräuscharmer Schwenk-, Neige- und Zoommodus

    Konstruktion

    • Gewicht: 4,4 kg.
    • Abmessungen: 254 x 336 x 220

    Kontrolle

    • DMX-, Art-Net-, sACN- und Martin P3-Steuerung
    • Ausfallsicherer Bypass an Ethernet-Ports
    • Batteriebetriebenes Display für Einrichtung und Konfiguration

    Installation

    • Einzelne Omega-Halterungsbefestigung
    • M12-Gewindebohrungen zur direkten Klemmbefestigung oder Befestigung an Viergelenkzubehör
    • Optionales Vierstangenzubehör
    • Optionales VDO Grid Mount Ring-Zubehör

    Der MAC One setzt neue Maßstäbe für kompakte Moving Heads und ist ein revolutionärer Beam-, Wash- und Eye-Candy-Scheinwerfer mit einer faszinierenden Fresnel-Linse, die jede Bühne oder Veranstaltung in ein außergewöhnliches visuelles Spektakel verwandelt. Kompakt, leicht und vielseitig einsetzbar definiert der MAC One eine neue Kompaktklasse der Performance-Beleuchtung.

    MAC One überzeugt durch drei leistungsstarke Funktionen. Sein schmaler, hochintensiver Strahl hat die gleiche Kraft wie größere, schwerere Scheinwerfer und ermöglicht kraftvolle und lebendige Lufteffekte. Die beeindruckende Fresnel-Linse erzeugt einen sanften Wash mit einem Zoombereich von 4 bis 27 Grad und sorgt so für nahtlose Übergänge und beeindruckende visuelle Effekte. Abgerundet wird das umfangreiche Funktionsspektrum durch ein innovatives Hintergrundbeleuchtungssystem mit 24 RGB-Effekt-LEDs in der Linse, das unvergessliche und atemberaubende visuelle Erlebnisse garantiert.

    Mit einer beeindruckenden Lichtleistung von 2.500 lm und einer engen Strahlintensität von 375.000 cd ist die Leistung des MAC One in seiner Kategorie unübertroffen. Angetrieben von einer speziell entwickelten 120-W-RGBL-LED-Engine (Rot, Grün, Blau, Limette) gewährleistet er eine höhere Lichtqualität (CRI, TM-30, TLCI) als herkömmliche RGBW-Leuchten und spricht damit anspruchsvolle Lichtdesigner an.

    MAC One hebt sich von Konkurrenzgeräten durch eine innovative Kombination von Funktionen in einem unglaublich kompakten und leichten Formfaktor ab. Das Gerät ist einfach zu handhaben und zu verwalten und eröffnet Lichtdesignern und Anwendern eine Welt voller kreativer Möglichkeiten. Mehr Geräte können in einer Show eingesetzt werden, ohne dass Gewichts- oder Platzbeschränkungen beeinträchtigt werden. Dies führt zu geringeren Transportkosten und einer deutlichen Rendite für Verleihfirmen.

    Für noch mehr Vielseitigkeit lässt sich der MAC One auch mit dem VDO Grid Mount System verwenden, das ursprünglich für Martins VDO Atomic Produkte entwickelt wurde. Martin Fourbar- und Matrix-Zubehör erweitert das Designpotenzial und erleichtert den Einsatz in großen Stückzahlen. Der MAC One lässt sich mit DMX-, Art-Net-, sACN- und Martin P3-Steuerungssystemen steuern und lässt sich nahtlos in jedes Licht-Setup integrieren.

    Ob Lichtdesigner, Verleiher oder Eventorganisator – MAC One ist die Lösung, um mit vielen Scheinwerfern große Effekte zu kreieren, kompakte Scheinwerfer für enge Räume zu nutzen oder die Bühne mit fesselnden Eye-Candy-Effekten zu begeistern. Übertreffen Sie Erwartungen, fördern Sie Ihren kreativen Ausdruck und revolutionieren Sie die Bühne mit MAC One.

    Spezifikation
    • Specifications

      • Physical

        MAC One Fixture
        Width (across yoke): 226 mm (8.90 in.)
        Width (base): 254 mm (10.00 in.)
        Height (head straight up): 336 mm (13.23 in.)
        Height (maximum): 349 mm (13.74 in.)
        Depth (head): 220 mm (8.66 in.)
        Depth (base): 177 mm (6.97 in.)
        Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 300 mm (11.81 in.)
        Weight: 4.40 kg (9.70 lbs.)

        MAC One Fourbar
        Length: 1168 mm (45.98 in.)
        Length (installed end-to-end): 1200 mm (47.24 in.)
        Width: 88 mm (3.46 in.)
        Height (without feet): 42 mm (1.65 in.)
        Height (with feet): 60 mm (2.36 in.)
        Weight: 3.20 kg (7.05 lbs.)

        MAC One VDO Grid Mount Ring
        Width: 282 mm (11.10 in.)
        Width (installed side-to-side): 300 mm (11.81 in.)
        Height: 282 mm (11.10 in.)
        Height (installed side-to-side): 300 mm (11.81 in.)
        Depth: 80 mm (3.15 in.)
        Weight: 0.75 kg (1.65 lbs.)

        MAC One Dual VDO Header
        Length: 568 mm (22.36 in.)
        Length (installed end-to-end): 600 mm (23.62 in.)
        Width: 85 mm (3.35 in.)
        Height: 58 mm (2.28 in.)
        Weight: 2.20 kg (4.85 lbs.)

        MAC One Single VDO Adapter
        Length: 50 mm (1.97 in.)
        Width: 57 mm (2.24 in.)
        Height: 58 mm (2.28 in.)
        Weight: 0.20 kg (0.44 lbs.)

        Dynamic Effects

        Beam Dimmer/Shutter: 0 - 100% continuous dimming, regular and random strobe, instant open and blackout
        Beam Dimming options: Choice of four dimming curves
        Beam Color Mixing: RGB, independently variable 0 - 100%
        Beam Color Temperature Control: Variable 2,000 – 12,850 K
        Beam Tint Control: Variable green-magenta shift Δuv -0.05 – +0.05
        Beam Virtual Color wheel: 48 color presets, continuous rotation & random color
        Zoom: Motorized with 1:5 zoom ratio, including zoom pulse effect
        Pan: Motorized 540°
        Tilt: Motorized 240°
        Beam P3 Mix: Videomapping of fixture with variable crossfade between DMX control and video control
        Backlight Dimmer/Shutter: 0 – 100% continuous dimming, regular and random strobe, instant open and blackout
        Backlight Dimming options: Choice of four dimming curves
        Backlight Color Mixing: RGB, independently variable 0 - 100%
        Backlight Color Temperature Control: Variable 2,000 – 12,850 K
        Backlight Tint Control: Variable green-magenta shift Δuv -0.05 – +0.05
        Backlight Virtual Color wheel: 48 color presets, continuous rotation & random color
        Backlight PixelMapping: Individual RGB control of each of the 24 Backlight pixels
        Backlight P3 Mix: Videomapping of fixture with variable crossfade between DMX control and video control
        Pre-programmed effects: Two ranges of FX on Beam, Backlight or Combination; independent or synchronized/combined
        LED Frequency control: Variable LED PWM control

        Control and Programming

        Control Protocols: DMX, RDM, Art-Net, RDM over Art-Net, sACN and P3
        Protocol Detection: Automatic
        DMX Modes: Compact, Basic, Ludicrous & Compact Direct
        DMX Channels: 20, 36, 108 & 20
        16-bit Controllable Parameters: Beam & Backlight Dimming, Beam Color Mixing, Zoom, Pan and Tilt
        Setting and Addressing: Display Menu, RDM, RDM over Art-Net or P3
        Local User Interface: Backlit LCD Display with battery-powered operation
        Fixture identification: User-settable ID number
        DMX Compliance: USITT DMX512-A
        RDM Compliance: ANSI/ESTA E1.20
        Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3 and 4; including RDM over Art-Net
        sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2016
        Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 5.1.0 or newer
        DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
        Ethernet Transceiver: 10/100Mbit (with fail-safe bypass)
        Firmware Update: via DMX using Martin Companion or via Ethernet using Martin Companion / P3 System Controller

        Optics

        Front Lens Diameter: 150 mm (5.91 in.)
        Zoom Range: 1:5
        Full Zoom Range at Half Peak (Beam Angle): 4° - 19°
        Full Zoom Range at Tenth Peak (Field Angle): 6° - 27°
        Beam Light Source: 1 x 120 W RGBL LED
        Backlight Light Source: 24 x 0.25 W RGB LED
        Max. Total Beam LED Engine Power: 120 W
        Max. Total Backlight LED Engine Power: 6 W
        Minimum LED lifetime: > 50.000 hours (to > 70% luminous output)*
        *Figure obtained under manufacturer's test conditions

        Photometric Data

        Light Engine Luminous Output: 5,700 lumens
        Fixture Luminous Output Wide: 2,500 lumens
        Fixture Luminous Output Narrow: 1,900 lumens
        Peak Luminous Intensity Narrow: 375,000 cd
        CCT: Variable 2,000 K – 12,850 K (+/- 200 K)
        CRI (Color Rendering Index) (default): ≥ 77
        CRI (Color Rendering Index) (optimized): ≥ 86
        CQS (Color Quality Scale) (default): ≥ 86
        CQS (Color Quality Scale) (optimized): ≥ 89
        TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index) (default): ≥ 80
        TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index) (optimized): ≥ 84
        TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index) (default): ≥ 114
        TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index) (optimized): ≥ 105
        TLCI (Television Lighting Consistency Index) (default): ≥ 68
        TLCI (Television Lighting Consistency Index) (optimized): ≥ 87
        Beam LED Refresh Rate: 2,400 Hz with adjustment (+/- 2%) via DMX
        Backlight LED Refresh Rate: 1,200 Hz
        Binning: Tight color and flux binning
        Calibration: Full Gamut Color Calibration of Beam and Backlight
        Color Modes: Extended Color Mode and Calibrated Color Mode
        * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient
        * All Photometric Data measured at 6500 K white

        ConnectionsAC mains power in/thru: Neutrik powerCON TRUE1 TOPDMX and RDM data in/thru: Neutrik 5-pin locking XLREthernet (Art-Net, sACN and P3) in/thru, including fail-safe bypass: Neutrik etherCONElectrical

        AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
        Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
        Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 3.5 A
        Typical earth-leakage current: 0.50 mA
        Power Factor: 0.99 @ 100V , 0.98 @ 120V , 0.94 @ 208V , 0.92 @ 230V , 0.88 @ 240V
        Max current draw: 2.0 A @ 100V / 120V, 0.9 A @ 208V / 230V / 240V
        Typical current draw: 1.6 A @ 100 V , 1.4 A @ 120 V , 0.9 A @ 208 V , 0.8 A @ 230 V , 0.8 A @ 240 V *
        Power Consumption
        Maximum: 180 W
        Typical: 160 W *
        Idle: 24 W *
        Hibernation: 9 W *
        * Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%.
        Typical: full output white, no effects moving, regulated fan speed.
        Idle: no output, no effects moving, regulated fan speed.
        Hibernation: no output, motors de-energized, fans stopped, wake-up procedure to re-use fixture.

      ThermalCooling: Forced air (temperature regulated, low noise, user-definable levels)Maximum ambient temperature (Ta max.): 40° C (104° F)Minimum ambient temperature (Ta min.): 5° C (41° F)Maximum surface temperature, steady state, at 40° C ambient: 55° C (131° F)Total heat dissipation (calculated, +/- 10%): 546 BTU/hr.Acoustic DataSound Pressure Level (LpA) @ 1 m (default regulated fan mode, full output): 26.3 dB(A)Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (constant fan mode ultra low): 23.0 dB(A)EnvironmentalRoHS: CompliantREACH: CompliantWEEE: CompliantProposition 65: CompliantFSC: Certified cardboard inner and outer packagingEfficacy (max output): 21.4 lm/WLWR*: 568 lm/kg (258 lm/lbs.)

      Accessories

      Power Input Cables
      Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.) P/N 91611797
      Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.) P/N 91610173

      Power Linking Cables
      Power relay cable, H07RN-F, 2.5 mm2, TRUE1 to TRUE1, 2.5 m (8.2 ft.): P/N 91611796
      Power relay cable, SJOOW, 12 AWG, TRUE1 to TRUE1, 2.5 m (8.2 ft.): P/N 91610172


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermac-one-creative-beamwash-moving-head-with-fresnel-lens
    • ProduktfamilieAutomated Lights
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit