Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
    Martin

    ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom

    Google-Übersetzung,

    Der Martin ERA 150 Wash LED-Wash-Scheinwerfer mit beweglichem Kopf bietet eine erstklassige Lumenleistung, einen hochintensiven schmalen Zoom und eine Farbkalibrierung im gesamten Farbraum für eine genaue Farbwiedergabe und Farbtemperaturregelung, was ihn zu einer unglaublich vielseitigen und dennoch erschwinglichen Arbeitstier-Beleuchtungslösung für den Verleih macht , installiert und tourt.

    Der ERA 150 Wash bringt die Leistung dank eines neu entwickelten optischen Systems, das einen größeren Zoombereich, eine höhere Leistung und ein breites, gleichmäßiges Wash-Feld erzeugt, noch weiter. Zu den weiteren Verbesserungen gehören erweiterte Farbkalibrierungsfunktionen, darunter ein erweiterter Farbmodus und ein CTC-Kanal, der eine RGB-Farbmischung um Ihren gewünschten Weißpunkt herum ermöglicht.

    Egal, ob Sie eine Theaterproduktion, ein Live-Konzert, eine Ausstellung oder eine Firmenveranstaltung beleuchten, füllen Sie die Bühne mit Farbe und erzeugen Sie brillante, fokussierte Beam-Effekte mit dieser flexiblen Moving-Head-Leuchte, die neue Vielseitigkeit in den Werkzeugkasten der Designer bringt.

    Spezifikation
    • FEATURES

      • Light engine: LED 7 x 40W RGBW
      • Full-gamut color calibration
      • CTC control: 1,800–12,850 K
      • High output: 3,900 lm
      • High intensity 373,000 cd
      • Zoom: 4.2 - 58˚
      • Low-noise cooling system
      • High-speed pan, tilt & zoom
      • Weight 7.3 kg (16.1 lbs.)
      • Dimensions: 276 x 176 x 356 mm (10.9 x 7.0 x 14.1 in.)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerera-150-wash
    • ProduktfamilieAutomated Lights
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring