Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELP-CL Color LED Ellipsoidal Fixture
Martin

ELP-CL Color LED Ellipsoidal Fixture

Google-Übersetzung,

Martin ELP CL (Color) LED-Ellipsoid-Leuchten liefern die erstklassige Leuchtdichte, Leistung und lebendige Farbwiedergabe, die Sie von Martin erwarten. Ergonomische dänische Ingenieurskunst bietet Fortschritte in der Beleuchtungsfunktionalität, darunter die hocheffiziente Fine Focus auf Getriebebasis – eine Branchenneuheit; und Fast Focus, der das Fokussieren des Geräts ermöglicht, ohne dass Daten dorthin fließen. ELP bietet auch 16-Bit-Dimmen mit 4 wählbaren Kurven und 26 Farbvoreinstellungen, die den branchenüblichen Farbfiltern entsprechen. ELP-Leuchten können mit einem von vier Martin-Linsentuben in 19-, 26-, 36- und 50-Grad-Abstrahlwinkeln konfiguriert werden und sind mit Linsentuben von Drittanbietern kompatibel, zusammen mit einer breiten Palette an Zubehör, einschließlich Gelrahmen und Gobos für Flexibilität im Beleuchtungsdesign und Bestandsverwaltung.

Hervorragende Leistung, Optik und Farbwiedergabe, kombiniert mit beispielloser Benutzerfreundlichkeit und Bequemlichkeit, machen Martin ELP CL zum führenden elliptischen Farb-LED-Leuchten seiner Klasse.

Fortschrittliche Martin-Optik
Martin ELP Ellipsoids verfügen über optische Baugruppen, die in Dänemark von den technologischen Innovatoren hinter MAC Encore, dem führenden LED-Moving-Light, entwickelt wurden. Das ELP wurde entwickelt, um die Effizienz zu maximieren und ein flaches Beleuchtungsfeld für ein gleichmäßigeres Mischen und Mischen zwischen den Leuchten zu liefern.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Impressive light output rating of 6,900 lumens (in High Output mode).
    • Superior CRI rating of 90 (in High Quality mode).
    • Revolutionary focus and functionality—industry’s first gear-driven Fine Focus, Fast Focus for data-free focusing, and more.
    • Compatible with universal accessories—use existing lens tubes, gel frames, gobo holders and rotators

    Tech Specs

    • Gobo size: A size: 100 mm OD, 75 mm image B size: 86 mm OD, 64.5 mm image  
    • CRI: High Quality mode: CRI 90, 6000K @ 5600 lumens High Output mode: CRI 85, 5500K @ 6900 lumens  
    • Connections: AC power in/thru: Neutrik True1 PowerCon DMX & RDM data in/thru: 5-pin XLR  
    • Color Mixing: RGBAL, 26 color presets  
    • Strobe & pulse effects: Variable speed and action, random strobe  
    • Electronic shutter effect: Instant open and blackout  
    • Electronic dimming: Four dimming curve options 0 - 100%
    • Fast Focus: Instantly brings the fixture to full output for 60 seconds by holding the MENU button for 5 seconds 
    • In the box: ELP CL Color LED Ellipsoidal Light Fixture Body. 6.25” Gel Frame Power Cable 1.5 m Mounting Bracket
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerELP-CL-Color-LED-Ellipsoidal-Fixture
  • ProduktfamilieStatic Lights
  • ProduktgruppeEllipsoidal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit