Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
    Martin

    ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing

    Google-Übersetzung,

    Der Martin ERA 800 Profile ist ein voll ausgestatteter, kosteneffizienter und schnörkelloser Scheinwerfer und eignet sich perfekt für Unterhaltungs- und Verleihproduktionen in Stadiongröße. Der ERA 800 Profile wurde entwickelt, um die Nachfrage nach einem tourtauglichen, kompakten Moving Head mit LED-Profil und verbesserter Gobo-Bestückung für die größten Bühnen zu erfüllen und liefert eine scharfe Bildprojektion mit einem flachen Feld. Zu den weiteren Vorteilen gehören 1:8-Zoom, elektronisches Dimmen und Stroboskop, CMY/CTO, Iris zur Strahleinstellung und zwei rotierende Goboräder sowie ein zusätzliches statisches Rad. Es ist auch mit den beliebtesten Gobos aus der renommierten Martin MAC-Reihe ausgestattet, die eine Vielzahl von Effekten enthalten, insbesondere in Kombination mit den mitgelieferten rotierenden Prismen.

    Neben den größten Konzert- und Tourneeproduktionen ist das ERA 800 Profile ideal für Kreuzfahrtschiffe, Gotteshäuser, Live-TV-Produktionen und Unternehmensshows, die ein wirklich vielseitiges LED-Profil benötigen, das nahezu unbegrenztes Design- und Einsatzpotenzial bietet.

    MERKMALE

    • Helle LED-Lichtquelle mit 800 W / 6.500 K
    • 34.000 Lumen Leistung
    • Scharfe Optik mit flachem Feld
    • 1:8 schneller Zoom
    • Fat-Beam-Look mit 160 mm Frontlinse
    • CMY-Farbmischung – lebendige Farbmischung mit einer überlegenen Farbpalette, die der MAC-Reihe entspricht
    • Linear CTO – CCT-Steuerung von Tageslicht bis Wolfram und Erweiterung der CMY-Palette
    • 6-fach Farbrad – für zusätzliche Farbauswahl und geteilte Farbeffekte
    • 12 rotierende/indizierende Gobos - alle renommierten Martin-Glasgobos
    • 7 statische Gobos für tolle Morphing-Effekte
    • Animationsrad mit kontinuierlicher Drehung in beide Richtungen
    • Iris – schnelle und straffe Iris
    • Zwei Prismen – 4 Facetten und linear – Rotations- und Indexsteuerung für dynamische Effekte
    • Weicher Frost – ein leichter Frost lässt Gobografiken mit einem schönen, weichen Rand sichtbar werden
    • Starker Frost - für Washlight-Effekte
    • Kompaktes Design mit geringem Gewicht

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • PHYSICAL

      Weight: 40.0 kg (88.2 lbs.)

      Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 730 mm (28.8 in.)

      Length (head): 608 mm (24.0 in.)

      Length (base): 416 mm (16.4 in.)

      Width (base): 290 mm (11.4 in.)

      Width (across yoke): 431 mm (17.0 in.)

      Height (head straight up): 802 mm (31.6 in.)

      Height (maximum): 851 mm (33.5 in)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerera-800-profile
    • ProduktfamilieAutomated Lights
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit