Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
    Martin

    Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture

    Google-Übersetzung,

    Exterieur Linear Pro Cove VIERFACH LINEARE COVE-LEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH MIT FARBVERBESSERUNGSTECHNOLOGIE UND DEM FARBTEMPERATURKANAL

    Martin Exterior Linear Pro Cove QUAD-Leuchten sind flexible, kompakte, LED-basierte Architekturleuchten mit hoher Leistung, Farbverstärkungstechnologie und diskreten, aber robusten Gehäusen. Sie bieten eine gleichmäßige Lichtverteilung mit einem Abstrahlwinkel von 100 Grad, die sich perfekt für die auffällige indirekte Beleuchtung von Decken, Wänden und anderen Oberflächen in Stadien und Arenen, Kreuzfahrtschiffen, Freizeitparks, Hotels, Casinos, Brücken, Tunneln oder anderen dauerhaften Installationen im Innen- oder Außenbereich eignet .

    Diese Leuchten verfügen über eine homogenisierte Farbmischung mit 8 LEDs/ft und eine integrierte Farbverstärkungsfunktion für die volle Beleuchtung einer einzelnen Farbe oder gemischter Farben. Jede Einheit ist werkseitig für eine hervorragende Farbkonsistenz kalibriert, wodurch sie bis zu dreimal heller als vergleichbare Leuchten ist und sich dennoch durch einen geringeren Gesamtstromverbrauch auszeichnet. Die logische RGB-Steuerung der RGBW-Engine ist ebenfalls enthalten, wobei Weiß automatisch berechnet wird.

    Vollgepackt mit intelligenten Funktionen bieten die Cove QUAD-Modelle einen speziellen Farbtemperatur-Steuerkanal, der der Schwarzkörperkurve genau folgt und es Lichtdesignern ermöglicht, ihre bevorzugte Standardfarbtemperatur einzustellen. Dank der integrierten Segmentsteuerung können die Leuchten bis in 15-cm-Segmente gesteuert werden, wodurch organischere und subtilere Farbübergänge entstehen.

    Mit einem hohen Fokus auf Nachhaltigkeit können Cove QUAD-Modelle über einen kombinierten Strom- und Datenanschluss in Reihe geschaltet werden, was lange Leuchtenlaufzeiten für einfachere Infrastrukturen ermöglicht. Die einfache Änderung des Abstrahlwinkels erleichtert späte Designänderungen und Anpassungen vor Ort, und ein intelligentes Montageplattendesign bietet eine Vielzahl von Standard- oder kundenspezifischen Halterungslösungen.

    Das schlanke Design dieser Leuchten ermöglicht eine einfachere Integration in architektonische Elemente mit geringeren strukturellen Anforderungen. Alle Modelle sind in linearen Längen von 1 Fuß oder 4 Fuß erhältlich und werden in einer FSC-zertifizierten Verpackung versendet.

    Spezifikation
    • FEATURES

      • Color-calibrated QUAD color LEDs (8 LEDs/ft)
      • Homogenous color mixing
      • 100° beam angle for indirect lighting applications
      • Dedicated color temperature control channel (1800K - 12000K)
      • Selectable segment modes (1, 4 or 8 segments)
      • Selectable power consumption (12W/10W/5W) per foot
      • Integrated multi-range power supply unit (PSU) 100-277V for long fixture runs
      • Hybrid power and data connector for easy daisy-chained configurations
      • DMX and RDM control
      • Integrated magnetic switch for local diagnostics
      • Rugged IP66 housing designed for permanent outdoor installations
      • Low weight 0.8 kg/ft (1.9 lbs/ft)
      • Compact design - 40mm (1.57 inch) width
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-linear-pro-cove-quad-light-fixture
    • ProduktfamilieArchitainment
    • ProduktgruppeLinear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit