Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Linear Quad Graze
Martin

Exterior Linear Quad Graze

Google-Übersetzung,

AUSSENBEREICHTE QUAD-FARBMISCHEN-STIRNBELEUCHTUNG

Die Exterior™ Linears sind eine Reihe von LED-Farbwechselleuchten in einem robusten Gehäuse für den Außenbereich. Die Exterior Linear-Leuchten bieten eine hohe Leistung und sind sowohl in Vouten- als auch in Streiflichtversionen erhältlich.

Das Exterior™ Linear 1210 Graze QUAD und das Exterior™ Linear 310 Graze QUAD verwenden vierfarbige LEDs für eine hervorragende Farbmischung direkt am Objektiv und zur Vermeidung mehrfarbiger Schatten.

Sie wurden entwickelt, um Wände oder jede Art von linearer Struktur zu beleuchten und verfügen über eine hervorragende vorgemischte Farbmischung und eine gleichmäßige Lichtverteilung in drei verschiedenen Abstrahlwinkeln, ideal zum Hervorheben strukturierter Oberflächen. Die Exterior Linear-Leuchten sind DMX-steuerbar, dank ihres integrierten Universalnetzteils einfach zu installieren und über einen kombinierten Strom- und Datenanschluss per Daisy-Chain anzuschließen.

Erfahren Sie mehr über unsere Produktverifizierung und Zuverlässigkeit

  • Lineare LED-Leuchte mit gleichmäßiger Farbmischung
  • Robuste Leuchte für den Außenbereich, erhältlich in zwei Längen
  • Einfache Installation mit integriertem Netzteil


Spezifikation
  • FEATURES

    • Premixed color mixing out of the lens.
    • Very low power consumption (max 20 W/ft).
    • No extra control boxes required – connects directly to line voltage and DMX.
    • Internal power and control (DMX, RDM and magnetic tool).
    • Super rugged IP66 housing.
    • 0–100% intensity control.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerExterior-Linear-Quad-Graze
  • ProduktfamilieArchitainment
  • ProduktgruppeLinear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit