Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
    Martin

    MAC Aura XIP, Wash Light

    Google-Übersetzung,

    MAC Aura XIP WASH LIGHT MIT SMART OUTDOOR-SCHUTZ UND AURA-FILAMENTEN

    MAC Aura Es handelt sich um Martins neuestes Mitglied der MAC Aura-Familie leistungsstarker Waschscheinwerfer und um die erste Leuchte ihrer Klasse, die für den Einsatz im Freien geeignet ist. Dank Martins intelligentem, für den Außenbereich geeigneten Design gibt es nahezu keine Kompromisse bei Gewicht, Größe und Ästhetik. Es legt die Messlatte für optische Qualität höher und zeichnet sich durch ein gleichmäßiges Waschfeld mit weicher Kante, minimalem Streulicht und hochintensiven Mittelluftstrahlen mit verbesserter Lichtsteuerung aus.

    Der MAC Aura

    Während MAC Aura Mietkunden werden ein leichteres und vielseitigeres Arbeitstier mit optischen Verbesserungen und einem versiegelten Design zu schätzen wissen, wodurch das Produkt praktisch überall eingesetzt werden kann und weniger Wartung erfordert.

    Spezifikation
    • FEATURES

      LIGHT SOURCE

      • 6,000 lumens RGBW light output
      • High narrow intensity: 360,000 cd
      • Pixelated Beam: 7x 60W RGBW LEDs
      • Filament Aura: 12x 4W RGBW LEDs
      • Fully calibrated using Martin's Full Gamut Color Calibration
      • Flicker-Free operation – LED driver frequency suitable for all kinds of camera applications
      • LED Driver frequency adjustable for demanding applications

      OPTICS

      • Tight beam and beautiful wash field
      • 6.3 – 50.4˚ zoom – Precise, silent and fast zoom
      • Even soft edge wash field with zero hotspot
      • High intensity mid-air beams
      • Minimal stray light
      • Minor color temperature shift from center to edge

      SOFTLENS ACCESSORY INCLUDED

      • Creates an even softer edge wash field
      • Minimal impact to Aura filament effects
      • Attaches to front of fixture
      • Can remain attached to fixture inside flightcase SiP

      COLOR PALETTE

      • RGBW color mixing with very bright and vibrant saturated colors, as well as soft pastels and white tones
      • Calibrated and Extended Color Modes
      • Calibrated CTC control: 1,000 – 12,850 K
      • Green Magenta Shift (Tint) Control
      • Tungsten Emulation Option
      • Virtual Color Wheel

      DYNAMIC EFFECTS

      • More than 200 built-in FX macros with control of foreground color, background color, speed and direction
      • P3 video mapping of fixture Beam pixels and/or Aura filaments
      • P3 Mix allowing crossfade between video looks and DMX looks
      • High-speed pan, tilt and zoom

      COOLING AND NOISE

      • Ultra-quiet cooling system
      • Theater / Broadcast mode at just 25.2 dB(A)
      • Low noise pan/tilt and effects operation

      CONSTRUCTION

      • Smart outdoor rating for any weather condition
      • Weight 8.95 kg (19.73 lbs.)
      • Dimensions: 338 x 380 x 226 mm

      CONTROL

      • Battery-powered control panel on the base
      • DMX in & thru
      • Ethernet in & thru, supporting Art-Net, sACN & Martin P3
      • Fail-safe bypass on Ethernet ports
      • RDM over DMX and RDM over Art-Net
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermac-aura-xip-wash-light
    • ProduktfamilieAutomated Lights
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit