Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RUSH MH 10 Beam FX
Martin

RUSH MH 10 Beam FX

Google-Übersetzung,

Der Martin RUSH MH 10 Beam FX ist ein kompakter 60-W-RGBW-LED-Beam-Moving-Head-Scheinwerfer mit einem unabhängigen, integrierten LED-Ring. Mit 24 individuell steuerbaren RGB-LEDs, die eine Zentralstrahllinse umgeben, bietet der RUSH MH 10 FX eine Vielzahl aufregender visueller Effektmöglichkeiten zu einem erschwinglichen Preis.

Der Martin RUSH MH 10 Beam FX verwendet ein Kollimatorlinsendesign, das auf der Bühne einen auffälligen, hochintensiven Look erzeugt. Die OSRAM OSTAR LEDs des MH 10 Beam bieten eine hervorragende Farbmischung mit Martin MAC Aura, RUSH MH 6 und RUSH Par 2 Scheinwerfern. Die unabhängige Steuerung der Ring-LEDs ermöglicht es dem Scheinwerfer auch, sich problemlos in LED-Videoelemente auf der Bühne einzufügen.

Weitere Merkmale sind kontinuierliches Schwenken und Neigen und eine leichte Bauweise, die eine Reihe interessanter Rigging-Möglichkeiten und Hochgeschwindigkeits-Looks bietet. Die Martin RUSH MH 10 eignet sich perfekt für das Nachtleben, Gotteshäuser, Kreuzfahrtschiffe und kleine bis mittlere Reise- und Mietkunden.

  • Kollimatorlinse für einen superdichten 4,5°-Hochintensitätsstrahl
  • LED-Ring mit 24 unabhängig ansteuerbaren LEDs
  • Kontinuierliches Schwenken/Neigen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und Highspeed-Looks

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Bright 60 W Osram RGBW LED engine
    • Collimator lens with tight 4.5° beam angle
    • Ambient glow ring with 24 individually pixel-controllable RGB LEDs
    • Electronic dimming and Strobe
    • Temperature-controlled fan cooling
    • Unlimited Pan & Tilt rotating
    • 3 + 5 pin XLR DMX connection
    • Neutrik TRUE 1 in and thru socket
    • Compact size—L: 275 x W: 188 x H: 325 mm / L: 10.8 x W: 7.4 x H: 12.8 in
    • Low weight—7.5 kg/16.5 lbs.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRUSH-MH-10-Beam-FX
  • ProduktfamilieAutomated Lights
  • ProduktgruppeLED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit