Unique ref.: | Exterior-Projection-1000 |
---|---|
Marke: | Martin |
Produkt Familie: | Architainment |
Produkt Gruppe: | Image Projection |
Publishing Datum: | 2020-09-21 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
OUTDOOR RATED LARGE SCALE IMAGE PROJECTOR
The Exterior™ Projection 1000 is an unparalleled, powerful tool for permanent outdoor installations to integrate textures, patterns and graphics for limitless creative exterior lighting designs.
Sporting high impact and low maintenance, this advanced, IP66-rated LED projector offers sharp image quality, dynamic features and great reach over huge distances.
Creating custom gobos for building facades
Learn more about our product verification and reliability
FEATURES
Produktbeschreibung: | https://www.martin.com/en/products/exterior-projection-1000 |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.martin.com/en/site_elements/exterior-projection-1000-spec-shee... |
Anleitungsvideo: | https://youtu.be/LW1R8HNkDxI |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/martin/product/exterior-projection-1000
Material 1: | |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | United States |
Hergestellt in: | United States |
BIMobject Kategorie: | Beleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente |
---|---|
IFC Klassifikation: | Light Fixture |
UNSPSC Name: | Lighting Fixtures and Accessories |
UNSPSC Code: | 3911 |
Uniclass 1.4 Code: | JV5 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | General lighting |
Uniclass 2.0 Code: | SS-70-80 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Lighting Systems |
Uniclass 2015 Code: | EF_70_80 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Lighting |
NBS Reference Code: | 70-80 |
NBS Reference Beschreibung: | Lighting Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Lighting |
OmniClass-Nummer: | 23-35 47 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Lighting Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D5020 |
CSI UniFormat II Title: | Lighting & Branch Wiring |
BIMobject®