Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PDE Junction Box Active, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Active, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Active, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Active, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Active, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Active, Power and Data Input for the PDE Cabling System
    Martin

    PDE Junction Box Active, Power and Data Input for the PDE Cabling System

    Google-Übersetzung,

    Die Martin PDE Junction Box Active führt Strom-, DMX- und Ethernet-Signale in einem einzigen Stecker- und Kabelsystem zusammen, wie es von der Martin VDO Atomic-Leuchtenfamilie verwendet wird.

    Das Gerät verfügt außerdem über einen DMX-Thru- und einen Ethernet-Thru-Anschluss, der vom internen RDM-kompatiblen DMX-Splitter und dem 3-Port-Ethernet-Switch unterstützt wird. Die mehrfarbige Status-LED gibt einen klaren Hinweis auf das empfangene Protokoll, da es mit DMX, Art-Net, sACN und Martin P3 kompatibel ist. Und mit der praktischen Testtaste können alle angeschlossenen Geräte gleichzeitig getestet werden, um das System während der Installation zu überprüfen.

    Die Box ist vollständig IP65-zertifiziert für den Außeneinsatz und verfügt über ein robustes Metallgehäuse. Die seitlichen Flansche ermöglichen die Montage auf jeder Oberfläche, während das M10-Gewindeloch die Befestigung einer Rigging-Klemme ermöglicht.

    Spezifikation
    • FEATURES

      • powerCON TRUE1 TOP power in & thru
      • XLR 5 TOP DMX in & thru (build-in DMX/RDM splitter)
      • etherCON TOP Ethernet in & thru (build-in gigabit switch with fail-safe bypass)
      • Martin PDE Hybrid output
      • IP65 rated
      • Status LED to indicate received protocol
      • Pushbutton to recall test patterns on all attached fixtures
      • Robust metal housing
      • Wall or truss-mountable
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpde-junction-box-active
    • ProduktfamiliePower & Processing
    • ProduktgruppePDE System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit