Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
    Martin

    Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Flexible, stringbasierte LED-Direktsichtbeleuchtung
    • Stromversorgung über externe AC-Zuleitung oder externe DC-Zuleitung
    • Vollständig wetterfestes Gehäuse (IP67, IK08 und C-5 hohe Korrosionsbeständigkeit)
    • Martin P3/Art-Net/sACN-kompatibel (automatische Protokollerkennung)
    • Einrichtung und Adressierung über RDM über Art-Net oder Martin P3
    • Echtzeit-Status-Feedback über RDM über Art-Net und Martin P3
    • Einzeln steuerbare RGBW-Punkte
    • Farbverstärkung für leuchtende, gesättigte und gemischte Farben
    • Dedizierter Farbtemperatur-Steuerkanal
    • Integrierte Effektmakros (FX) für die einfache Erstellung atemberaubender Looks
    • Bis zu 36 Punkte pro Saite
    • Reduzierter Leistungsmodus für kostengünstige Systeme
    • Konfigurierbare Anzahl von Punkten, Pixelabstand und Zuleitungskabellänge
    • Überragende Farb- und Helligkeitskonsistenz basierend auf der Werkskalibrierung
    • Standalone-Programmierung mit bis zu 20 Szenen
    • Intuitive Zuordnung und Adressierung über die P3 System Controller-Familie
    • Cleveres Zubehör wie diffuse Kuppel und Blendschutz
    • Einfache und sichere Montagemöglichkeiten durch Halterungen oder Profilev Hot-Plug-fähiger String-Anschluss
    • Versand in FSC-zertifizierter Kartonverpackung
    • 5 Jahre Garantie

    Der Martin Exterior Dot-9 Pro ist eine leichte Kette aus einzeln steuerbaren RGBW-basierten Dots, die sich für die Erstellung individueller LED-Videolösungen mit maximaler künstlerischer Flexibilität und minimalem Aufwand eignet. Jeder Exterior Dot ist farb- und helligkeitskalibriert, um eine überragende visuelle Konsistenz über die gesamte Installation hinweg zu gewährleisten. Der Exterior Dot-9 Pro ist über Martin P3 System Controller oder jeden sACN- oder Art-Net-basierten Controller steuerbar.

    Es ist die perfekte Lösung für die Integration von LED-Videotechnologie in Fassaden, Wahrzeichen, architektonische Elemente oder andere Strukturen im Innen- und Außenbereich. Die Dot-9 Pro-Strings für den Außenbereich sind hinsichtlich Dot-Anzahl, Pixelabstand und Länge des Zuleitungskabels vollständig konfigurierbar und ermöglichen so eine perfekte Integration in architektonische Elemente.

    Die Videozuordnung auf Exterior Dots erfolgt schnell und intuitiv über den P3 System Controller, sodass keine komplexen Setups und zeitaufwändige Adressierung erforderlich sind. Jeder Exterior Dot-9 Pro verfügt über neun RGBW-LEDs mit einer Gesamtlichtstärke von 56 Candela.

    Durch die Kombination von beispielloser Leistung, Anpassungsfähigkeit und intuitiver Bedienung ermöglicht die Exterior Dot Pro-Familie Lichtdesignern und Profis nicht nur, die Grenzen herkömmlicher Systeme zu überwinden, sondern inspiriert sie auch dazu, die Grenzen des kreativen Videodesigns neu zu definieren.


    Spezifikation
    • Physical

      • Pixel dimensions: 66.2 x 42.2 x 13.6 mm (2.6 x 1.7 x 0.54 in.)
      • Pixel dimensions with dome: 66.2 mm x 42.2 mm x 34 mm (2.6 x 1.7 x 1.34 in.)
      • Weight: 2.75 kg (6.1 lbs.) for 36 Dots, 400 mm (15.7 in.) spacing, with 2 m (6.6 ft.) lead-in cable and connector
      • Maximum number of pixels per string: 36
      • Standard pixel spacing (pitch): 400 mm (15.7 in.)
      • Minimum pixel spacing (pitch): 175 mm (6.9 in.)
      • Maximum pixel spacing (pitch): 2000 mm (48.8 in.)
      • Maximum lead-in cable length: 5 m (196.9 in.)
        Up to 10 m using Active Lead-In Cable Extender

      Control and Programming

      • Control resolution: 16-bit (P3) or 8-bit (DMX) control of each color
      • Control protocols: Martin P3, Art-Net, or sACN
      • Protocol detection: Automatic
      • DMX Modes: Standard, Extended, Raw, PixelMap (6 pixel modes)
      • DMX channels: 6, 12, 4, 3, 9, 15, 27, 54, 108
      • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
      • Art-Net compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4; including RDM over Art-Net
      • sACN compliance: ANSI E1.31 – 2016
      • Martin P3 compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer

      Optics

      • Light source: 9 RGBW LEDs
      • Minimum LED lifetime: 100,000 hours (to >70% luminous output) *
      • LED manufacturer: Lumileds
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Pixel Calibration
        *Figures obtained under manufacturer's test conditions at Ta = 25° C

      Photometric Data

      • Viewing angle: 150°
      • Viewing angle with dome: 180°
      • Cut-off angle: 130°
      • Luminous intensity:
        • Full@6500K: 70 cd (clear front), 15 cd (diffused dome)
      • Luminous output:
        • Full@6500K: 189 lm (clear front), 84 lm (diffused dome)
        • Red: 63 lm (clear front), 30 lm (diffused dome)
        • Green: 185 lm (clear front), 83 lm (diffused dome)
        • Blue: 42 lm (clear front), 16 lm (diffused dome)
          *All photometric data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      Construction

      • Dot material: Clear polycarbonate, clear silicone filled
      • Diffuser dome material: White translucent polycarbonate
      • Interconnecting cable: 6 x 20 AWG, black
      • Minimum cable bend radius: 15 mm (0.59 in.)
      • Protection rating: IP67
      • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration resistance:
        • 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting points: Mounting bracket, mounting profile, four integrated mounting holes for cable ties
      • Orientation: Any

      Connections

      • Power & data input to string from Feeder: Custom 8-pin connector, IP67-rated

      Electrical

      • Power and data converter: Exterior AC-Feeder or Exterior DC-Feeder
      • Operating voltage: 15 VDC
      • Power consumption:
        • Maximum: 2.75 W per Dot
        • Typical: 0.9 W per Dot
        • Idle: 0 W per Dot
          *Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%. Idle: all LEDs at zero intensity. Maximum at full intensity, full white. Typical at video content.

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum ambient temperature (Ta max.): 55° C (131° F)
      • Minimum ambient temperature (Ta min.): -30° C (-22° F)
      • Heat dissipation:
        • Peak (calculated, at full intensity, full white): 10.2 BTU/hr.
        • Typical (calculated, with typical video content): 3.4 BTU/hr.*

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • Efficacy (max output): 58 lm/W
      • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 2095 lm/kg (945 lm/lb)
      • Packaging: FSC-certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: EC 62368-1
      • EU safety: EN62638-1
      • EU EMC: EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US safety: UL 62638-1
      • US EMC: 47 CFR Part 15 Class A
      • Canadian safety: CSA C22.2 No. 60238-1
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part5/section7)

      Related Items

      • Exterior AC-Feeder: P/N MAR-90580003
      • Exterior DC-Feeder: P/N MAR-90580004
      • Martin P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
      • Martin P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201
      • Martin P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
      • Martin DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203
      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204
      • Martin P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100
      • Martin P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101
      • Martin P3-PC System Controller: Free download from martin.com
      • Martin Companion Software: Free download from martin.com
      • Double string cable adapter: P/N MAR-90580024

      Accessories

      • Loose ribbon cable (10 meter): P/N MAR-90580022
      • Glare kit Dot-9 Pro:
        • Grey, set of 10: P/N MAR-90580007
        • Black, set of 10: P/N MAR-90580031
      • Dome kit Dot-9 Pro:
        • Grey, set of 10: P/N MAR-90580013
        • Black, set of 10: P/N MAR-90580016
      • Mounting bracket Dot-9 Pro:
        • Grey, set of 10: P/N MAR-90580010
        • Black, set of 10: P/N MAR-90580034
      • Mounting profile Dot-9 Pro (2 meter): P/N MAR-90580019
      • End cap mounting profile Dot-9 Pro (set of 2): P/N MAR-90580028
      • Active Lead-In Cable Extender (5 meter): P/N MAR-90580023
      • String termination cap (set of 2): P/N MAR-90580021
      • Splice connector (set of 3): P/N MAR-90580020
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-dot-9-pro-outdoor-rated-string-based-rgbw-led-dots-large
    • ProduktfamilieArchitainment
    • ProduktgruppeDots
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit