Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
    Martin

    ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing

    Google-Übersetzung,

    Der Martin ERA 300 Profile ist ein sehr kompakter Profilscheinwerfer mit einem äußerst effizienten 260-W-Weiß-LED-Motor, der eine scharfe Gobo-Projektion mit flachem Feld und mehr Leistung erzeugt als bei Scheinwerfern ähnlicher Größe und Ausstattung. Dieses moderne, alltagstaugliche Arbeitstier ist so konzipiert, dass es überall Platz findet, leicht zu handhaben und zu montieren ist, weniger Platz im LKW einnimmt und mit professionellen Funktionen wie CMY-Farbmischung, 1:2-Zoom und 9.500 Lumen Leistung aufwartet. Zu den weiteren Funktionen gehören elektronische Dimmfunktion und Stroboskop, Farbrad, zwei Gobo-Ebenen, darunter rotierende Gobos, Iris, rotierendes Prisma und Schwenk-/Neigefunktion.

    Die elektronische Dimmfunktion sorgt für extrem schnelles Stroboskoplicht, sofortige Intensitätsregelung und die Möglichkeit, ein gleichmäßiges, flaches Feld bis auf null Prozent aufrechtzuerhalten. Die integrierte CMY-Farbmischung bietet eine große Vielseitigkeit von subtilen Pastelltönen bis hin zu tiefen, lebendigen Farben sowie schnelle Übergänge und sanfte Überblendungen. Und mit einem Zoom von 13 bis 28 Grad eignet sich das ERA 300 Profile perfekt für verschiedene Trimmhöhen und ist breit genug, um eine hervorragende Abdeckung auf kleineren Bühnen zu gewährleisten.

    Das Martin ERA 300 Profile bietet außerdem einen höheren ROI bei minimalem Wartungsaufwand. Die stabile LED-Quelle macht Sorgen über Lampenalterung, Leistungsverlust, Farbtemperaturschwankungen und Lüfter, die Schmutz durch den optischen Pfad saugen, überflüssig. Und das modulare Design macht die Wartung extrem sicher, schnell und einfach. Das ERA 300 Profile ist für unterwegs konzipiert und eignet sich ideal für kleine und mittelgroße Konzerte und Tourneen, Live-TV-Produktionen, Firmenshows, Kreuzfahrtschiffe und Gotteshäuser.

    MERKMALE

    • 260 Watt / 6.500K LED-Lichtquelle
    • 9.500 Lumen Leistung
    • Vollständiger Funktionsumfang inklusive CMY-Farbmischung und 1:2-Zoom
    • Scharfe Optik mit flachem Feld
    • Sehr kompaktes Design mit geringem Gewicht
    Spezifikation
    • PHYSICAL

      Length: 375 mm (14.8 in.)
      Width: 217 mm (8.5 in.)
      Height: 564 mm (22.2 in.)
      Weight: 17kg (38lbs)

      PHOTOMETRIC DATA

      Light engine luminous output: 20,000 lumens
      Fixture luminous output: 9,500 lumens
      CRI (Color Rendering Index) : >70
      CCT: 6500 Kelvin
      LED refresh rate : 1200 Hz
      * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      CONSTRUCTION

      Housing: High-impact flame-retardant thermoplastic
      Color: Black/White
      Protection rating: IP20

      Keywords: Harman

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerera-300-profile-compact-led-moving-head-profile
    • ProduktfamilieAutomated Lights
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit