Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
    Martin

    Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Logic-Familie mit vier Größen und Lumenpaketen (S, M, L, XL)
    • Kompaktes und schlankes Design
    • Erweiterte Farbtemperaturregelung von 2400K - 6500K
    • Mehr als 60 lm/W Lichtausbeute
    • Enger Abstrahlwinkel durch Hochleistungs-LEDs
    • Optionaler Blendenvorsatz
    • Extern montierte Mikrolinsendiffusoren
    • RDM- und DMX-Steuerung
    • Lokale Diagnose und Fokussierung über Magnetsensor
    • Vormontierte Strom- und DMX-Ein-/Ausgangskabel
    • Optionale Hybrid-In/Out-Kabellösung
    • Vollständig wetterfestes Gehäuse (IP66, IK08 und C-5 Hohe Korrosionsbeständigkeit)
    • Versand in FSC-zertifizierter Kartonverpackung
    • 5 Jahre Garantie

    Der Exterior Wash Pro S CTC wurde für raue Bedingungen und kreative Anwendungen entwickelt und bietet eine logische, benutzerfreundliche und vielseitige Beleuchtungslösung zur Beleuchtung kleinerer Strukturen, Gebäudedetails und Landschaftsgestaltungen. Mit externen Linsen und einem optionalen Blendenvorsatz bietet diese Leuchte eine konfigurierbare Strahlsteuerung. Der Exterior Wash Pro S CTC bietet eine spezielle Farbtemperaturregelung von 2400 K bis 6500 K. Diese Leuchte ist für die dauerhafte Außeninstallation konzipiert und erfüllt mit einer 5-Jahres-Garantie strenge Umweltstandards.


      Spezifikation
      • Physical

        • Length: 141 mm (5.55 inch)
        • Width: 155 mm (6.10 inch)
        • Height: 236 mm (9.65 inch)
        • Weight: 4.4 kg (9.7 lbs)

        Dynamic Effects

        • Intensity: 0 - 100%
        • Color temperature control: 2400K - 6500K

        Control and Programming

        • Control systems: DMX, RDM
        • User interface: Magnetic sensor for local diagnostics and focusing
        • Stand-alone control: Up to 20 scenes with individual fade/hold times
        • Control resolution: 8-bit DMX control of each color
        • Dimmer Resolution: 16-bit DMX control of intensity
        • DMX channels: 3/3 (Standard/Basic)
        • DMX compliance: USITT DMX512/1990
        • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
        • DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
        • Firmware update: Serial upload via DMX link

        Optics

        • Light source: 3 x 2400K, 3 x 4000K, 3 x 6500K white color LEDs
        • Minimum LED lifetime: > 100,000 hours (to > 70% luminous output)*
        • LED manufacturer: Cree
        • Binning: Tight color and flux binning

        Beam Angle Options

        • Native beam angle: 7°
        • Narrow micro lens: 9°
        • Medium micro lens: 15°
        • Wide micro lens: 30°
        • Very Wide micro lens: 50°
        • Asymmetric micro lens: 8° x 60°

        Photometric Data

        • CRI (Color Rendering Index): > 70
        • CCT: 2400K - 6500K (default 4000K)
        • Luminous Output:
          • 2400K: 1100 lm
          • 4000K: 2200 lm
          • 6500K: 1700 lm

        Construction

        • Housing: Cast Aluminum
        • Color: Traffic grey RAL 7042 (other colors available on request)
        • Surface treatment: Anodized and electrostatic powder-coated
        • Protection rating: IP66
        • Effective Projected Area (EPA): 0.026 m² / 0.038 m²
        • Impact resistance: IK08
        • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
        • Vibration resistance:
          • 1.0g, Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
          • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
          • 3.0g (ANSI C136-31)

        Installation

        • Mounting: Adjustable bracket
        • Orientation: Any
        • Minimum distance to illuminated surfaces: 0.1 m (0.3 ft.)

        Connections

        • Power connection: 2 m (6.5 ft.) cable tail open ended
        • Power input cable type (EU models): H07RN-F 3G 1.0 mm², 450/750V, VDE
        • Power input cable type (US models): PVC SJTW 3 x 1.31 mm² (16AWG) 105° C 300 V VW-1
        • Data connection: 2 m (6.5 ft.) open-ended 6-conductor combined input + output cable tail
        • Hybrid power/data cables (in & thru): 8-pin custom connectors available on request

        Electrical

        • AC power: 100 - 240 / 277 V nominal, 50/60 Hz
        • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch-mode
        • Typical half-cycle RMS inrush current: 12 A
        • Surge protection: 4 KV
        • Max earth leakage: 0.5 mA
        • Power factor:
          • 0.99 @110 V / 120 V
          • 0.94 @208 V / 230V
          • 0.92 @277 V
        • Max current draw:
          • 0.35 A @100 V
          • 0.29 A @120 V
          • 0.15 A @230 V
          • 0.13 A @277 V

        Power Consumption

        • Maximum: 35 W (Reduced mode 28W)*
        • Idle: 2.0 W*

        Thermal

        • Cooling: Convection
        • Maximum ambient temperature: 45° C (113° F)*
        • Minimum ambient temperature: -30° C (-22° F)**
        • Total heat dissipation: 119 BTU/hr

        Environmental

        • RoHS: Compliant
        • REACH: Compliant
        • WEEE: Compliant
        • Proposition 65: Compliant
        • Efficacy (max output): 65 lm/W
        • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 500 lm/kg (277 lm/lb)*

        Packaging

        • Materials: FSC-certified cardboard inlay and outer box

        Approvals

        • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-5 (IEC 60598-1)
        • EU safety: EN 60598-2-5 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
        • EU EMC: EN 55015, EN 55032, EN55035, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
        • US safety: ANSI/UL 1598
        • US EMC: 47 CFR Part 15 Class B
        • Canadian safety: CSA C22.2 No. 250.0
        • Canadian EMC: ICES 003(B), ICES 005(B)
        • Australia/NZ: RCM
        • United Kingdom: UKCA
        • India: BIS IS 10322 (Part 5/Section 5)

        Ordering Information - Fixtures

        • Exterior Wash Pro S CTC, EU, grey: P/N MAR-90590009
        • Exterior Wash Pro S CTC, US, grey: P/N MAR-90590013

        Ordering Information - Accessories

        • Micro Lens Pro S - Narrow: P/N MAR-90590026
        • Micro Lens Pro S - Medium: P/N MAR-90590027
        • Micro Lens Pro S - Wide: P/N MAR-90590028
        • Micro Lens Pro S - Very Wide: P/N MAR-90590029
        • Micro Lens Pro S - Asymmetric: P/N MAR-90590030
        • Exterior Wash Pro Multitool: P/N MAR-90590025
        • Hybrid PD cable tail In/Out 0.5 m, black: P/N MAR-91700020
        • Attachment plate for safety wire: P/N MAR-90590050
        • Baffle Snoot Pro S CTC: P/N MAR-90590021
        • Hybrid PD cable tail In/Out 0.5 m, white: P/N MAR-91700022
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerexterior-wash-pro-s-ctc-outdoor-rated-wash-light-with-color-temperature-control
      • ProduktfamilieArchitainment
      • ProduktgruppeWash
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit