Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
    Martin

    MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head

    Google-Übersetzung,

    MAC Encore™ Performance CLD integriert modernste LED-Technologie mit einem proprietären und innovativen Lichtgenerator, der sorgfältig entwickelt wurde, um makelloses Vollspektrumlicht mit ultrahoher Farbwiedergabe zu erzeugen. Der mit zahlreichen Funktionen ausgestattete Moving Head bietet unvergleichlich klares, neutrales Tageslicht mit 6000 K. Sein fortschrittliches Farbmischsystem liefert die gesamte Palette von sanften und subtilen Pastelltönen bis hin zu satten und lebendigen, gesättigten Farben. Darüber hinaus bietet es eine vollständig variable Farbkorrektur für Wolfram/Orange.

    • Unübertroffene 6000 K kaltweiße Lichtqualität
    • Superleise Kühlung und Effektbetrieb
    • Bestes Größen-/Gewichts-/Leistungsverhältnis seiner Klasse

    MERKMALE

    • Reinweiße LED-Engine mit 6000 K CCT
    • Ein flaches Feld ohne Farbtemperaturschwankungen beim Zoomen und Dimmen.
    • Flimmerfreier Betrieb – LED-Treiberfrequenz für alle Kameraanwendungen geeignet.
    • Extrem leise – Kombiniert Konvektions- und Zwangsluftkühlung mit benutzerdefinierter Ausgabe- und Geräuschpegelregelung.
    • Vollelektronische Dimmer-/Shutter-Steuerung mit verschiedenen Dimmkurven und Wolfram-Rotverschiebungs-Emulation.
    • Lebendige CMY-Farbmischung mit einer erstklassigen Farbpalette, die von hellen und sanften Pastelltönen bis zu kräftigen, gesättigten Primärfarben reicht.
    • Variabler CTO – CCT-Steuerung von Tageslicht bis Wolfram und Erweiterung der CMY-Palette, die der Schwarzkörperkurve treu bleibt.
    • Farbrad – 6 austauschbare dichroitische Filter + offen.
    • 1:4-Zoom – präzises und schnelles, geräuschloses Zoomen mit automatisch verknüpftem Fokus.
    • Vier Blendenschieberlamellen mit individueller +/- 30°-Einstellung und einer Gesamtsystemrotation von +/- 55° ermöglichen hochpräzise Cue-Wiederholungen.
    • Fünf rotierende Glasgobos mit nahezu null Brennweitenabstand vom Rahmensystem.
    • Animationsrad mit kontinuierlicher multidirektionaler Rotation und Indizierung mit variablem Winkel, Geschwindigkeit und Richtung.
    • Animotion™ FX System – interne Dimmeffekt-Makros für atemberaubende 3D-Luft- und Projektionseffekte.
    • Präzise und enge Iris mit einstellbaren dynamischen Effekten.
    • Sanfter Frost – ein leichter Frost, der Gobo-Kunstwerke und gerahmte Bilder mit einem schönen weichen Rand sichtbar lässt.
    • Starker Frost als optionales Zubehör erhältlich.
    • Superpräzise und geräuschlose Schwenk-/Neigebewegung und Positionierung dank 3-Phasen-Schrittmotortechnologie und absoluter Positionsüberwachung.
    • Kompakte Größe – L: 452 mm x B: 480 mm x H: 733 mm (L: 17,8 Zoll x B: 18,9 Zoll x H: 28,9 Zoll).
    • Geringes Gewicht – 31 kg.
    • Flightcase-Einlage aus Schaumgummi (SiP) für den sicheren Versand.
    Spezifikation
    • PHYSICAL

      Length: 452 mm (17.8 in.)
      Width: 480 mm (18.9 in.) across yoke
      Height:
      740 mm (29.2 in.) maximum
      731 mm (28.8 in.) head straight up

      Weight: 31 kg (68.4 lbs.)
      Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 700 mm (27.6 in.)

      PHOTOMETRIC DATA

      Light engine luminous output: ≥ 39,400 lumens
      Fixture luminous output: 11,600 lumens
      CRI (Color Rendering Index) : >80
      CQS (Color Quality Scale): >80
      TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): >80
      TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): >95
      TLCI (Television Lighting Consistency Index): >70
      CCT: 6000 K (+/- 250 K)
      * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      CONSTRUCTION

      Housing: High-impact flame-retardant thermoplastic
      Color: Black
      Protection rating: IP20

      Keywords: Harman

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermac-encore-performance-cld
    • ProduktfamilieAutomated Lights
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit