Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
    Martin

    ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die statische LED-Leuchte Martin ELP PAR setzt einen neuen Standard in der Kategorie der statischen Wash-Effekte, mit beispielloser Lumenleistung, hochintensivem engem Zoom, Farbkalibrierung im gesamten Farbraum und intelligenten Rigging- und Steuerungsfunktionen.

    Der ELP PAR macht die Installation dank eines Schnellfokussystems und hellen Projektionswinkelindikatoren schneller und einfacher. Zu den weiteren Leistungsverbesserungen gehören ein großer Zoombereich, der sowohl Bühnenbeleuchtung als auch enge Beam-Effekte in der Luft ermöglicht, ein fortschrittliches Farbkalibrierungssystem, das eine genaue Farbwiedergabe und präzise Farbtemperatursteuerung liefert, ein erweiterter Farbmodus und ein CTC-Kanal, der RGB-Farben ermöglicht Mischen um den gewünschten Weißpunkt herum.

    Ganz gleich, ob Sie eine Theaterproduktion, ein Festival, eine Ausstellung oder eine Firmenveranstaltung beleuchten, füllen Sie die Bühne mit Farbe und erzeugen Sie atemberaubende Strahleffekte mit dieser vielseitigen LED-Leuchte, die neue Leistungsmaßstäbe in ihrer Klasse setzt.

    Spezifikation
    • FEATURES

      • Light engine: 7 x 40W RGBW
      • Full-gamut color-calibration system
      • CTC control: 1,800–12,850 K
      • Lumen output: 3,500 lm
      • Intensity: 390,000 cd
      • Zoom: 4.2 - 58°
      • Quick Focus mode allows installation and focusing without the need for a console operator
      • Clear of projection indicators allow quick installation
      • Angled power and data connections support a clean cable run that does not impede the fixture or installation
      • Included truss and floor-mounting yoke with omega bracket connectivity
      • Low-noise 33 dB Theatre mode operation
      • IP20 rating
      • Dimensions: 312 x 287 x 401 mm (12.3 x 11.3 x 15.8 in) (inc. bracket)
      • Weight: 7.8 kg (17.2 lbs.)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelp-par
    • ProduktfamilieStatic Lights
    • ProduktgruppePARs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit