Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VDO Sceptron XB High-Output Pixel-Batten
Martin

VDO Sceptron XB High-Output Pixel-Batten

Google-Übersetzung,

Der VDO Sceptron XB ist eine kompakte, leistungsstarke LED-Pixelleiste, die sowohl für Beleuchtungs- als auch für kreative Videoanwendungen entwickelt wurde. Aufbauend auf dem Erbe der Martin VDO Sceptron-Familie bietet er alle Vorteile dieser Familie, wie beispielsweise benutzerfreundliches Mapping über den P3 System Controller von Martin, die Möglichkeit zum Austausch von Diffusoren und Linsen sowie eine große Auswahl an Rigging-Zubehör.

Der VDO Sceptron XB setzt neue Maßstäbe mit deutlich gesteigerter Lumenleistung, verbesserter Verkabelungsfreiheit und der Möglichkeit, als Beleuchtungskörper über Art-Net und sACN und als kreatives Videoelement über P3 oder beides gleichzeitig gesteuert zu werden.

Der kompakte und leichte VDO Sceptron XB liefert mehr als die dreifache Leistung des beliebten VDO Sceptron 10. Der Einsatz von RGBW-LEDs führt zu einem besseren Spektrum (CRI, TM-30, TLCI) im Vergleich zu herkömmlichen RGB-Pixel-Leisten und eignet sich daher ideal für die präzise Beleuchtung von Personen und Bühnendekorationen. Dank der erweiterten Steuerungsmöglichkeiten ist dieser Scheinwerfer mit oder ohne P3-Systemcontroller einfach zu installieren.

Die Extended Gamut-Kalibrierung sorgt für eine konsistente Leistung bei Weißtönen und bietet die Möglichkeit zur Steuerung von Farbtemperatur und Farbton, während gesättigte Farben satt und tief bleiben. Der P3-Mix-Kanal erhöht die Vielseitigkeit zusätzlich und ermöglicht reibungslose Übergänge zwischen Video- und Lichtsteuerung.

Zu den weiteren Funktionen gehören eine große Auswahl an integrierten Effektmakros, ein Standalone-Modus für Anwendungen ohne Controller sowie eine umfassende Palette an optischem Zubehör und Rigging-Zubehör, sodass Designer die Serie für eine Vielzahl von Anwendungen und Montagekonfigurationen nutzen können. Die IP65-Einstufung des VDO Sceptron XB erweitert seine Designmöglichkeiten und macht ihn perfekt für eine Vielzahl von Innen- und temporären Außenanwendungen. Der integrierte Ruhemodus erhöht die Energieeffizienz durch Reduzierung des Stromverbrauchs bei Nichtgebrauch.

Mit erstklassiger Leistung, unübertroffener Vielseitigkeit und zukunftssicherem Design ist VDO Sceptron XB ideal für Lichtdesigner, Verleihkunden und Installationsprofis. Es setzt einen neuen Standard für leistungsstarke, flexible Beleuchtung und kreative Videoanwendungen.

Spezifikation
  • Features

    • Extremely compact and lightweight
    • More than triple the output of VDO Sceptron 10
    • RGBW LEDs (higher output and higher light quality (CRI / TM-30 / TLCI))
    • Full Gamut Pixel Calibration (pixel-to-pixel and fixture-to-fixture consistency, even when products from different manufacturing batches are being used together)
    • Art-Net, sACN & Martin P3 control (usable as a lighting fixture and as a creative video element)
    • Easy mapping and addressing through P3 System Controller or Companion Desktop
    • P3 Mix channel enabling switching and fading between “lighting mode” and “video mode”
    • IP65-rated for temporary outdoor use
    • Stand-alone mode for applications without a Controller
    • Wide range of optical accessories, including diffusers and lenses offering many different uses and looks
    • Lens and Glare Shield accessories enabling usage as lighting fixture
    • Versatile rigging accessories, allowing easy mounting of fixtures in many different configurations
    • Indoor and outdoor power+data solutions available (P3 PowerPort family)
Technische Spezifikation
  • Referenznummervdo-sceptron-xb
  • ProduktfamilieVDO
  • ProduktgruppeVDO Sceptron
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit