Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Essential Awning Window
Marvin

Essential Awning Window

4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Essential-Markisenfenster bietet klare Linien mit oben angelenkter Bedienung, ideal für schwer zugängliche Bereiche oder für den Zugang zu frischer Luft auch bei leichtem Regen. Das Essential-Markisenfenster kann allein verwendet oder mit anderen Flügel-, Bild- oder Oberlichtfenstern für maximalen Tageslicht- und Luftstrom kombiniert werden. Ein verdecktes Mehrpunkt-Verriegelungssystem ist sicher und einfach zu aktivieren, und strapazierfähiges Fiberglas an der Außen- und Innenseite erfordert praktisch keine Wartung.

Merkmale des Essential Markisenfensters: Erhältlich in Größen von bis zu 4 Fuß Breite und 3 Fuß Höhe; Strapazierfähiges und pflegeleichtes Material im Innen- und Außenbereich; Eine Ersatzoption ist verfügbar, um nahtlos in vorhandene Fensteröffnungen zu passen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermarvin-awwau
  • ProduktfamilieEssential
  • ProduktgruppeWindows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglass
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Ozeanien Europa Asien