Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modern Awning Window
Modern Awning Window
Modern Awning Window
    Marvin

    Modern Awning Window

    4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Marvin Signature ™ Modern Markisen wurde als Teil desselben modularen Systems entwickelt und lässt Sie mit Leichtigkeit bauen und konfigurieren – und mit Modern sogar noch mehr erreichen. Mit einem exklusiven drehbaren Griffdesign ist unsere minimalistische Hardware für überlegene Funktionalität ausgelegt. Mit zahlreichen Größenoptionen kann die moderne Markise allein oder als Ergänzung zu direkt verglasten oder Flügelfenstern für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten verwendet werden. Merkmale des modernen Markisenfensters: Verfügt über eine schlanke und moderne Form; Push-Out- oder Crank-Out-Versionen erhältlich; Exklusives drehbares Griffdesign; Zahlreiche Konfigurationen und Größen verfügbar; Erhältlich in Höhen bis zu 5 Fuß oder Breiten bis zu 8 Fuß; Bewertet bis zu PG50 für beeindruckende Leistung; Thermisch effizient für den Einsatz in anspruchsvollen Klimazonen; 1" Zweischeiben-IG Low E2 mit Argon -0,28; 1 1/4" Dreischeiben-IG Low E2/E1 mit Argon - 0,20; Erhältlich mit Bildschirmoption und Sperrstatussensor.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarvin_mnaw-c
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeModern Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 19 21
    • OmniClassTitelComposite Awning Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA