Das Marvin Signature ™ Modern Casement wurde als Teil desselben modularen Systems entwickelt und lässt Sie mit Leichtigkeit bauen und konfigurieren – und mit Modern sogar noch mehr erreichen. Mit einem exklusiven drehbaren Griffdesign ist unsere minimalistische Hardware für überlegene Funktionalität ausgelegt. Mit zahlreichen Größenoptionen kann das Modern Casement allein oder als Ergänzung zu direkt verglasten oder Markisenfenstern für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten verwendet werden. Merkmale des modernen Flügelfensters: Verfügt über eine schlanke und moderne Form; Push-Out- und Crank-Out-Versionen erhältlich; Exklusives drehbares Griffdesign; Scharniere im Waschmodus, um eine einfache Reinigung vom Innenraum aus zu ermöglichen; Erhältlich in Höhen bis zu 9 Fuß oder Breiten bis zu 3 Fuß; Bewertet bis zu PG50 für beeindruckende Leistung; Thermisch effizient für den Einsatz in anspruchsvollen Klimazonen; 1" Zweischeiben-IG Low E2 mit Argon - 0,28; 1 1/4" Dreischeiben-IG Lowe E2/E1 mit Argon - 0,20; Bedienungskonfigurationen für Rechts- oder Linkshänder; Erhältlich mit Bildschirmoption und Sperrstatussensor.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |