Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate Pivot Window Horizontal
Marvin

Ultimate Pivot Window Horizontal

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Marvin Pivot-Fenster ist sowohl in runder als auch in ovaler Form erhältlich und bietet eine perfekte Designlösung für einzigartige Räume. Das Pivot-Fenster ist allein oder in Kombination mit anderen Fenstern schön und bietet Vielseitigkeit, um zum Rest Ihres Projekts zu passen. Der Flügel lässt sich problemlos um volle 90 Grad öffnen.
Dieses einzigartige Marvin-Fenster wurde ursprünglich von Marvin Signature Services als Sonderlösung entwickelt und ist als Sonderbestellung erhältlich. Weitere Informationen zu diesem Spezialprodukt erhalten Sie bei Ihrem Marvin-Händler. Merkmale: Exklusives Flügeldesign mit Drehgelenken für Luftzirkulation und Zugang; Perfekte Fensterlösung für Giebel, Kuppeln, Dachböden und andere einzigartige Räume; Einzigartiges Drehsystem ermöglicht ein weites Öffnen von bis zu 90 Grad aus der geschlossenen Position; Sowohl in runder als auch in ovaler Form erhältlich.

Um eine genaue Übereinstimmung mit unseren Oberflächen zu erzielen, besuchen Sie bitte die Marvin-Website für Revit-Außenfarbdateien!

Technische Spezifikation
  • Referenznummermarvin_sspv
  • ProduktfamilieSignature
  • ProduktgruppeUltimate Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Ozeanien Europa Asien