Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DURO Plus Futterrohr Typ Doppelwand
MASTERTEC

DURO Plus Futterrohr Typ Doppelwand

Die DURO Plus Hochdruck-Futterrohre Typ DoppelWand sind speziell für den Einsatz in Doppelwandelementen konzipiert. Die Wassersperren im Randbereich verhindern bereits in den Außenschalen eine Wasserumläufigkeit der Rohrdurchführung. Die mittig aufgebrachte Wassersperre dichtet zusätzlich im Kernbeton ab.

verfügbar in Revit 2023-2027 und als IFC

Spezifikation
  • Material:

    Rohr: PVC | Wassersperre TPE

    Verfügbare Innendurchmesser:

    80-300 mm

    Verfügbar Längen:

    200-400 mm

    Varianten (Ø Innendurchmesser / Länge):

    Die spezifischen Artikelnummern und Längen finden Sie im Revit Family Type Catalog im Download-Bereich.

    • Art.-Nr. 090600 - 090612: Ø 80 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-Nr. 090614 - 090626: Ø 100 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-Nr. 090628 - 090640: Ø 125 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-Nr. 090642 - 090654: Ø 150 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-Nr. 090656 - 090668: Ø 200 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-Nr. 090670 - 090682: Ø 250 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-Nr. 090684 - 090696: Ø 300 mm / 200 - 400 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerduro-plus-dw
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Druckwasserdichte Hauseinführungen