Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
    mattONE

    mattONE 500

    Google-Übersetzung,
    "mattONE® 500 mit seiner Dichte von 500 kg / m³ ist die optimale Baulösung für die Planung und den Bau von: 1- inneren schalldämmenden Trennwänden und Gegenwänden; 2- Brandbekämpfungsabschnitten in privaten und öffentlichen Gebäuden unter Berücksichtigung der thermische Anforderungen, die von der geltenden Gesetzgebung unabhängig von den Klimazonen gefordert werden.Die Erhöhung der Dichte, die durch die Verringerung der inneren Mikroporosität der Blöcke und damit des Luftvolumens innerhalb der Masse erreicht wird, bietet auch ein Material mit ausgezeichneter thermischer Leistung an gleichzeitig Verbesserung der akustischen und mechanischen Widerstandseigenschaften .
    Spezifikation
    • "Non-load-bearing masonry wall of autoclaved aerated concrete made by blocks of mattONE 500, produced in Italy, with CE marking in Category I compliant with the UNI EN 771-4 standard, with smooth vertical surfaces or tapped joints, linked horizontally and vertically with MALTA COLLANTE “mattONE” gray or white brick (according to EN 998-2: 2010 type T-M5), able to guarantee the specified performance, spread with a special toothed trowel. The anchoring to the load-bearing structures is made by adhesive mortar M10 (EN 998-2: 2010) Physical, mechanical and thermo-hygrometric characteristics: dimensions: thickness 5/8/10/12/15/20/25/30/36/40/42/45/50 cm, height 25 cm, length 62.5 cm gross dry density block 500 kg / mc elasticity module block E = 2200 N / mmq dimensional stability (shrinkage) ≤ 0.1 mm / m thermal conductivity λ10dry ≤ 0.119 W / mK increase in thermal conductivity ≥ 20% (UNI EN ISO 10456) water vapor diffusion coefficient μ = 5 ÷ 10 noise reduction Rw: 28/33/36/38/40/43/45/48/50/51/52/53/54 dB fire resistance El 60/120/180/240 reaction to fire Euroclass A1 "
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummermattONE-500
    • Produktfamiliewalls
    • ProduktgruppeInterior
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Tiefe (mm)625
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPorenbeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit