Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandleuchte Revero
Wandleuchte Revero
Wandleuchte Revero
Wandleuchte Revero

    Wandleuchte Revero

    Metallbeschläge in drei Farbtönen: Messing, Gold, Chrom. Mehrstufiger Dekor. Anhänger: Transparentes (Beschläge: Messing) und bernsteinfarbenes (Beschläge: Gold) Glas. Einstellbare Höhe der Pendelmodelle.
    Spezifikation
    • Title Wall lamp Revero
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 245
      Lighting fixture width, mm 165
      Lighting fixture depth, mm 330
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085WL-01G


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-lamp-Revero
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeRevero
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)165
    • Tiefe (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.77
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit