Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schutz in Kläranlagen und unter chemisch beanspruchten Umgebungsbedingungen - MasterSeal 7000 CR
Schutz in Kläranlagen und unter chemisch beanspruchten Umgebungsbedingungen - MasterSeal 7000 CR
Schutz in Kläranlagen und unter chemisch beanspruchten Umgebungsbedingungen - MasterSeal 7000 CR
Schutz in Kläranlagen und unter chemisch beanspruchten Umgebungsbedingungen - MasterSeal 7000 CR
    Archiviert

    Schutz in Kläranlagen und unter chemisch beanspruchten Umgebungsbedingungen - MasterSeal 7000 CR

    Abdichtung und Schutzsystem basierend auf Xolutec Technologie für Abwasserkläranlagen und chemisch stark beanspruchter industrieller Umgebung. Grundierung: MasterSeal P770. Spezielle Grundierung für MasterSeal M Membranen für mineralische Untergründe (trocken oder feucht). Membran: MasterSeal M 790. Zweikomponentige rissüberbrückende Membran mit hoher chemischer Beständigkeit.
    Spezifikation
    • Applikation einer Schicht mit einer Gesamt-Mindestschichtdicke von 0,2 (oder 0,3) mm der 2K Xolutec basierten Grundierung MasterSeal P 770, von Master Builders Solutions (oder gleichwertig) gefolgt von der Aufbringung von 2 (3) Schichten mit einer Mindest-Gesamtschichtdicke von 0,8 (1,2) mm der 2K Xolutec basierten Abdichtungsmembran MasterSeal M 790 von Master Builders Solutions (oder gleichwertig).

      Technische Eigenschaften des Produktes:

      Wasserundurchlässigkeit unter Druckbelastung (Positivseite): ≥ 5 Bar

      Wasserundurchlässigkeit unter Druckbelastung (Negativseite): ≥ 1,5 Bar

      Kapillare Wasseraufnahme (EN 1062-3): ≤ 0.1 kg/m2/h0.5

      Wasserdampfdurchlässigkeit (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd ≥ 120 m (0,8 mm Schichtdicke)

      CO2 Durchlässigkeit (EN 1062-6): Sd ≥ 200 m (0,8 mm Schichtdicke)

      Abriebfestigkeit (EN ISO 5470-1): ≤ 200 mg

      Schlagfestigkeit (EN ISO 6271-1): ≥ 20 Nm

      Haftvermögen auf Beton (EN 1542): ≥ 2,5 N/mm2

      Haftvermögen auf Beton nach Frost-Tau-Wechselbeanspruchung (EN 13687-1): ≥ 2,5 N/mm2

      Rissüberbrückung (EN 1062-7 A- Statisch): ≥ A3 (+23ºC); ≥ A2 (0ºC); ≥ A2 (-10ºC)

      Rissüberbrückung (EN 1062-7 B - Dynamisch): ≥ B3.1 (+23ºC); ≥ B2 (-10ºC)

      Beständigkeit gegen biogene Schwefelsäurekorrosion (nach einem beschleunigten Zeitraum von 72 Wochen, was einem Zeitraum von 11 bis 14 Jahren in einem Abwassersystem):

      - Keine relevante Veränderung der Zugfestigkeit und Durchlässigkeit.

      - Haftzugsmessung ergibt Versagen des Betonuntergrundes, nicht der Membran

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMasterSeal_7000_CR
    • ProduktfamilieMasterSeal® - Master Builders Solutions
    • ProduktgruppeChemical Resistant Waterproofing Coatings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems
    • Klassifizierung07 14 00
    • Format2014TitelFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 15
    • OmniClassTitelFluid Applied Waterproofing
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit