Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
Uzin

Tile Waterproofing Membrane - HS 200

Google-Übersetzung,

Hochleistungsfähige, zementbasierte Abdichtungsmembran

    UZIN HS 200 ist eine flexible, einkomponentige, zementbasierte Abdichtungsmembran für Fliesen und Naturstein im Innen- und Außenbereich, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich sowie bei Überflutung. Als Rissüberbrückungsmembran eingesetzt, reduziert UZIN HS 200 zudem die Rissausbreitung in Fliesen- und Natursteinböden.

    Spezifikation
    • Applications

      • Over properly prepared concrete, masonry, cement mortar beds, and leveling coat
      • Over tile industry recommended backer boards
      • Over gypsum wallboard (interior)
      • Over industry-standard plywood (interior, dry conditions)
      • Over radiant heated substrates
      • Over UZIN brand surface preparation products where applicable
      • For use in showers, bathrooms, nursing homes, hotels, kitchens, laundry rooms, pools, spas, walkways, pool decks, balconies, building facades, fountains
      • For use in steam rooms or steam showers when used in conjunction with a vapor barrier (perm rating 0.1 or less ASTM E-96 Procedure A)
      • For immersion and exterior applications, excellent freeze-thaw, aging, and fatigue resistance
      • To prevent in-plane floor cracks from transmitting through tile or stone

      Properties

      • One-component - No latex admix needed
      • Fine textured raw materials - Smooth application
      • Tested and approved - Validated performance and peace of mind
      • No mesh required to meet ANSI A118.10 - Easier application & reduced potential of weak points
      • Variable water ratio - Control viscosity to preferred workability
      • Hybrid-set speed - Good working time, yet same-day tile installation
      • Light color - Easy to see reference lines
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruzin-hs200
    • ProduktfamilieWaterproofing & Crack Isolation Membranes
    • ProduktgruppeSheet Membranes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen