Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALPOLIC Americas
ALPOLIC Americas

    ALPOLIC Americas

    Google-Übersetzung,

    Mitsubishi Chemical Composites America, Inc. (MCCA) ist Teil der globalen Mitsubishi Chemical Unternehmensgruppe. MCCA stellt ALPOLIC® Metal Composite Materials (MCM) seit 1991 an seinem Standort in Chesapeake, Virginia, her. ALPOLIC® MCM gehört zu den vielseitigsten und nützlichsten Baumaterialien auf dem Markt, und unsere Produktions-, Vertriebs- und Supportkapazitäten erstrecken sich weltweit. ALPOLIC® bietet die Steifigkeit von dickwandigen Baumetallen in einem leichten Verbundmaterial mit einem standardmäßigen Polyethylen- oder feuerhemmenden Kern, der in einer unübertroffenen Auswahl an Farben und Oberflächen erhältlich ist. Weitere Informationen über ALPOLIC® erhalten Sie unter www.ALPOLIC-Americas.com oder telefonisch unter 800-422-7270.

    Spezifikation
    • ALPOLIC™ Applications : Aluminum or Metal Composite Materials for Building cladding, Façade, Curtain wall, Interior Decollation, Ceiling, Roof, Corporate Identity etc.  ALPOLIC fr is tested and complaint to the NFPA 285 standard and qualifies as Class A under ASTM E84. ALPOLIC/fr is certified as complaint with the International Building Code  by the ICC Evaluation Service as detailed in report ESR2653.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralpolic_americas
    • ProduktfamilieALPOLIC
    • ProduktgruppeEXTERIOR / INTERIOR
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit