Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Empfangstheken Foro
Empfangstheken Foro
Empfangstheken Foro
Empfangstheken Foro
    MDD
    Archiviert

    Empfangstheken Foro

    Die optimale Kombination der wichtigsten Vorteile von einem ausgebauten Thekensystem und einem kleinen Möbelstück – die Empfangstheke Toro ist eine voll funktionale Lösung. Die vom Kubismus inspirierte Form, die aus ineinandergreifenden Rechtecken besteht, erfüllt ästhetische und praktische Aufgaben. Dank der unterschiedlichen Elementengrößen können die Gäste in sitzender oder stehender Position bedient werden, es ist auch eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Die höhere Vorderseite bietet einen bequemen Platz für die Aufbewahrung von Dokumenten an. Foro ist eine originale Empfangstheke mit vielen möglichen Ausführungen. Die Liebhaber eines traditionellen Designs können einen Korpus in natürlichen Farbtönen auswählen, während die weiße Farbe einen modernen Charakter verleiht. Die glänzende Front kontrastiert mit der matten Oberfläche und dank dem universellen Stil passt Foro zu verschiedenen Innenräumen: vom Schönheitssalon bis zur Anwaltskanzlei.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerforo
    • ProduktfamilieRECEPCION DESKS
    • ProduktgruppeForo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialSpanplatte
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)171.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_20_15_58
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice complexes
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit