Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0818 - Module, Wardrobe, Extended, Patient Bedroom - Family
SEPS2BIM

E0818 - Module, Wardrobe, Extended, Patient Bedroom - Family

3.7 von 5 Sternen3.7(24 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ein Modul aus Kleiderschrank und Schränken für den Einsatz in Patientenzimmern. Die Einheit wird individuell konfiguriert und verfügt über einen Schwingtürenschrank, einen Schreibtisch und verschiedene Aufbewahrungseinheiten mit Oberschrank und Regal. Die Einheit wird etwa 120" B x 20" T x 84" H groß sein. Der Kleiderschrank wird ein oberes Regal mit einer Kleiderstange haben. Der Modulpreis und die Abmessungen gelten für die im PDF-Dokument identifizierten Artikel. Viele verschiedene Konfigurationen sind verfügbar. Overhead Lichter können auch dem Modul hinzugefügt werden
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0818
  • ProduktfamilieModule
  • ProduktgruppeWardrobe
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)3050
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit