Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel straight grab bar

Steel straight grab bar

4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Teilenummern: BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 und BR1200 Haltegriff hergestellt von Mediclinics aus Stahlstange Ø 32 mm, 1,5 mm dick, mit weißer Epoxidbeschichtung und mit einer weißen Kunststoff-Schnappflanschabdeckung für verdeckte Montage. Modernes Design, hohe Haltbarkeit und einfache Wartung. Das zum Biegen der Haltegriffe verwendete Verfahren garantiert einen einheitlichen Durchmesser seiner Rundungen. Edelstahlschrauben und Kunststoffdübel zur Befestigung des Haltegriffs an der Wand sind im Lieferumfang enthalten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBRyyyy
  • ProduktfamilieGrab Bars
  • ProduktgruppeMedinox
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)85
  • Breite (mm)85
  • Tiefe (mm)72
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit